Surveillance flexible des processus en espace réduit
Capteur de surveillance conditionnelle BCM
Les arrêts imprévus et les perturbations du processus de production sont à la fois frustrants et coûteux. Grâce à notre capteur de surveillance d’état multifonctionnel, nous optimisons le fonctionnement de votre installation et améliorons son efficacité globale (OEE). Ce capteur fournit des données d’état précieuses permettant d’automatiser les inspections. Il mesure diverses grandeurs physiques, telles que les vibrations, la température, l’humidité et la pression ambiante, puis traite et transmet ces informations à un système supérieur via IO-Link. De plus, il est capable de surveiller son propre état et d’alerter les utilisateurs en cas de besoin.
Les particularités
- différentes grandeurs de mesure dans un seul appareil
- Électronique d'évaluation intégrée avec prétraitement des données configurable
- événements et affichages d'état configurables
- rapide à raccorder et facile à intégrer via IO-Link
- construction compacte et robuste
Produits recommandés pour la surveillance intelligente de l'état dans les processus robotiques
Capteurs de surveillance conditionnelle avec analyse des vibrations et surveillance de la température des contacts
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -25…+70 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -25...70 °C
Capteurs de surveillance conditionnelle avec analyse des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel.
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -40…+80 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1.3
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Capteurs de surveillance conditionnelle avec surveillance supplémentaire de l'humidité relative et de la pression ambiante
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Humidité relative de l'air
Pression ambiante - Vibration, plage de fréquence
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -25…+70 °C
- Humidité relative de l'air, plage de mesure
- 5...95 %RH
- Pression ambiante, plage de mesure
- 300…1100 hPa
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404), Membrane : ePTFE avec non-tissé de nylon
- Classe de protection
- IP67
- Température ambiante
- -25...70 °C
Capteurs et logiciels pour la surveillance de l'état des machines et des installations
- Mémoire de données
- 8 GB EMMC
- Processeur
- 1.8 GHz / 400MHz
- Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Connexion emplacements
-
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Dimensions
- 101 x 126 x 50 mm
Autres exemples d'applications dans le domaine de la robotique
Découvrir d'autres thèmes
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure white goods – household appliances