Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Identifier les outils en toute sécurité et les entretenir de manière préventive

Le système RFID industriel BIS U pour une documentation transparente et des processus de maintenance efficaces

Les supports de données UHF de notre système Industrial RFID BIS U permettent d'enregistrer et de documenter les temps de fonctionnement et les utilisations des lames de coupe directement sur l'outil. Ainsi, les besoins de maintenance tels que le nettoyage, le remplacement ou les retouches peuvent être détectés à temps et signalés automatiquement à la commande de la machine avant l'apparition de conditions d'erreur. Parallèlement, les cycles de nettoyage réguliers peuvent être consignés sans faille. Pour la saisie des données, il est possible d'utiliser aussi bien des lecteurs portables RFID que des lecteurs fixes, ce qui offre un maximum de flexibilité.

Les particularités

  • Grandes portées de lecture pour une saisie fiable des données d'outils, même dans des environnements exigeants
  • Documentation complète de l'utilisation des outils pour soutenir les stratégies de maintenance prédictive.
  • Visibilité totale sur l'utilisation, la maintenance et les retouches pour maximiser l'efficacité et la disponibilité des outils.

Produits recommandés pour une identification fiable des outils

BNI00AJ

Hub de capteurs/actionneurs IO-Link

BIS013U

Unités d'évaluation multifréquence

BIS016H

Etiquettes UHF pour l'identification des outils

BNI00AJ

Hub de capteurs/actionneurs IO-Link

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées analogiques
8x Analogique, tension / analogique, courant / analogique, température (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple type J/Thermocouple type K)
Entrées/sorties configurables
non
Courant total US, capteur
4 A
Courant total UA, actionneur
4 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 31.8 x 181.5 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
55 ms
Données de processus IN
22 Byte
Données de processus OUT
1 Byte
Plus de détails sur le produit
BIS013U

Unités d'évaluation multifréquence

Groupe de produits
Unités d'exploitation universelles (BIS V)
Interface
Profinet: I/O (IRT)
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Tension d'emploi Ub
24 V DC SELV/PELV
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Raccordement
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Plus de détails sur le produit
BIS016H

Etiquettes UHF pour l'identification des outils

Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
850…960 MHz
Homologation radio
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
Dimensions
23 x 1 x 100 mm
Type de mémoire
EEPROM
Données utilisateur, lire/écrire
128 Bit
Mémoire EPC, lire/écrire
496 Bit
Mémoire TID, en lecture seule
96 Bit
Forme d'antenne
Dipôle
Montage
metal-free (clear zone)
Température de stockage
-40...85 °C
Température ambiante
-25...70 °C
Matériau du boîtier
PET
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine de la découpe et du poinçonnage

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?