Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesurer en continu la position de l'outil de poinçonnage dans le processus de notching

Détecteurs de position magnétostrictifs BTL pour une précision et une sécurité de processus maximales

Lors du processus de notching dans la fabrication de batteries, au cours duquel des électrodes sont découpées avec précision, une surveillance exacte de la position de l'outil est nécessaire afin de garantir la qualité des produits. Les capteurs de position magnétostrictifs BTL de Balluff offrent une solution fiable à cet effet. Ils permettent une mesure de position continue et sans usure et sont disponibles en deux formes de construction : comme variante de barre et de profil. Cette flexibilité facilite l'adaptation à l'espace disponible et aux exigences de la machine et assure un montage rapide et simple.

Les particularités

  • La forme compacte permet une intégration facile dans les espaces de montage réduits.
  • Disponible avec interface analogique et IO-Link pour une intégration parfaite dans les systèmes existants
  • Paramétrage rapide et adaptation aux différentes exigences du processus grâce à IO-Link
  • Surveillance continue d'états tels que la température et la durée de vie pour une détection précoce des erreurs
  • Mesure simultanée de plusieurs positions et vitesses pour une surveillance complète des outils
  • Boîtier en aluminium robuste et hermétiquement fermé IP67 offrant une protection dans les environnements difficiles
  • Fonctionnement sans contact évitant l'usure mécanique, prolongeant la durée de vie et réduisant les coûts de maintenance

Produits recommandés pour un positionnement précis de l'outil

Autres exemples d'applications dans le domaine de la découpe et du poinçonnage

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?