Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Inspection et assurance qualité

EMBALLAGES DE FIN DE LIGNE

Sur les lignes de conditionnement automatisées, l'inspection et l'assurance qualité jouent un rôle essentiel dans les processus d'étiquetage, de scellage et de vérification des emballages. Les tâches d'inspection courantes comprennent la vérification des scellés, le contrôle de l'intégrité des emballages et la détection des défauts qui ne peuvent être identifiés de manière fiable par des capteurs conventionnels.

L'inspection par vision permet des contrôles qualité automatisés des éléments visibles tels que les scellés, les bouchons, les étiquettes et les informations imprimées, directement sur la ligne de conditionnement. L'inspection par radar complète ce dispositif en détectant les défauts cachés ou les manques de contenu à l'intérieur des emballages fermés ou opaques. Grâce à la combinaison de ces technologies, les machines de conditionnement assurent un contrôle qualité complet, garantissant la conformité, la traçabilité et la réduction des rebuts.

Les principaux avantages

  • Inspection visuelle fiable grâce aux capteurs de vision.
    Les systèmes de vision permettent une inspection automatisée des scellés, des bouchons, des étiquettes et des caractéristiques de surface, assurant une assurance qualité constante à la vitesse de production.

  • Contrôle au-delà des surfaces visibles grâce à la technologie radar
    Les capteurs radar détectent les produits manquants, les emballages incomplets et les défauts cachés dans les emballages fermés ou opaques, là où les systèmes optiques atteignent leurs limites.

  • Contrôle qualité non destructif
    Les systèmes de vision et les radars fonctionnent sans contact et à pleine vitesse, permettant une inspection à 100 % sans interruption du processus d'emballage.

  • Réduction des déchets et des réclamations clients
    La détection précoce des défauts empêche les emballages défectueux de circuler en aval, réduisant ainsi les rebuts, les retouches et le risque de rappels.

  • Assurance qualité évolutive
    La combinaison entre systèmes de vision pour les tâches d'inspection standard et capteurs radar pour la détection avancée des défauts permet d'adapter le contrôle qualité aux risques liés à l'application et aux exigences du conditionnement.

BVS01ZE

BVS VisionSensor

BVS01ZF

BVS VisionSensor

BVS01ZC

BVS VisionSensor

BVS01ZJ

BVS VisionSensor

BVS01ZE

BVS VisionSensor

Utilisation
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Outil de codage
Contrôle des erreurs
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
9.6 mm
Portée min.
50 mm
Champ visuel
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emetteur de lumière, éclairage
LED white
LED infrared
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensions
56 x 56 x 59 mm
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Plus de détails sur le produit
BVS01ZF

BVS VisionSensor

Utilisation
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Outil de codage
Contrôle des erreurs
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
9.6 mm
Portée min.
50 mm
Champ visuel
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emetteur de lumière, éclairage
LED white
LED red
Interface
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensions
56 x 56 x 59 mm
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Plus de détails sur le produit
BVS01ZC

BVS VisionSensor

Utilisation
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Outil de codage
Contrôle des erreurs
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
9.6 mm
Portée min.
50 mm
Champ visuel
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emetteur de lumière, éclairage
LED white
LED red
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensions
56 x 56 x 59 mm
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Plus de détails sur le produit
BVS01ZJ

BVS VisionSensor

Utilisation
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Outil de codage
Contrôle des erreurs
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Distance focale
9.6 mm
Portée min.
50 mm
Champ visuel
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emetteur de lumière, éclairage
LED white
LED infrared
Interface
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensions
56 x 56 x 59 mm
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?