Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Installation sur le terrain simplifiée

Installation sur site simplifiée

Dans la construction d'installations, les sous-composants doivent souvent être connectés au contrôleur sur de longues distances. Avec IO-Link, un seul concept d'installation sur le terrain suffit pour les différents marchés. Pour adapter le système de bus, il suffit d'insérer le maître souhaité. Les schémas de circuit restent les mêmes.

Les caractéristiques spéciales

  • Une adresse de bus de terrain/IP pour jusqu'à 136 signaux d'E/S et points de diagnostic
  • Valeurs analogiques numérisées au lieu de signaux analogiques (aucun câble blindé requis)
  • Contrôle des actionneurs jusqu'à 2 A
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?