Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Intelligent, communicatif, sans fil

Avec BNI IO-Link Wireless

Avec IO-Link Wireless BNI

Notre système sans fil se compose d'un maître, d'un répartiteur et d'un bridge. Le maître sans fil ne reçoit pas ses données par câble, comme c'est généralement le cas, mais celles des capteurs via un bridge ou un répartiteur, par liaison radio. Cela présente des avantages significatifs par rapport à un système filaire : planification et installation simplifiées, plus de flexibilité dans la conception et de mobilité, avec une absence d'usure des connecteurs et des câbles. De plus, la conversion des systèmes existants est facilitée.

Les particularités des BNI Wireless

  • configuration simple via un serveur web intégré
  • plage de fréquences 2,4...2,483 GHz utilisable sans licence
  • rapide et fiable (latence de 5 ms, taux d'erreur de 10-9)
  • évolutif et extensible en intégrant des produits IO-Link supplémentaires (jusqu'à 40 appareils)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?