Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure de la position du piston à travers la paroi du vérin-bloc

Mesure de la position du piston à travers la paroi du vérin-bloc

Avec le système de mesure de position magnétique BMP sans contact et sans usure, vous pouvez transformer votre vérin-bloc non magnétique en un système d'entraînement compatible IIoT. Le système de positionnement absolu mesure en continu la position actuelle du piston avec une grande précision à travers la paroi du vérin. En outre, l'IO-Link permet des applications de paramétrage et de diagnostic étendues. En plus des données de processus, vous obtenez par exemple des informations sur l'état de l'appareil, la température de fonctionnement ou les conditions ambiantes actuelles.

Les particularités

  • Flexibilité grâce à un concept modulaire : pour un grand nombre de vérins sur la totalité de la course de 32 à 256 mm
  • Compatible Industrie 4.0 : surveillance d'état et maintenance prédictive
  • Montage simple

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?