- Capteurs inductifs
- Capteurs capacitifs
- Capteurs optoélectroniques
- Commutateurs à cames
- Capteurs à ultrasons
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Affichages de position
- Codeur angulaire
- Capteurs magnétiques pour rainure en T
- Capteurs magnétiques pour rainure en C
- Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures
- Capteurs magnétiques pour vérins à tirant
- Version un connecteur avec deux capteurs magnétiques BMF
- Capteurs de champ magnétique cylindriques
- Capteurs magnétiques avec points d'action réglables
- Capteurs magnétiques pour vérins cylindriques
- Capteurs magnétiques pour rainure et guidage à profil trapèze
Système de mesure de position magnétique
Capteurs magnétiques

Disponible en:
27 Versions
L'usine intelligente avec ses lignes de production complexes exige une grande flexibilité. En raison de l'évolution constante des spécifications, il est difficile de concilier cela avec la qualité requise pour les processus et les produits. Il est essentiel de garder à tout moment un œil sur le processus de travail.
Les capteurs intégrés dans les pinces compactes et précises, les dispositifs de poinçonnage ainsi que dans les changeurs d'outils, jouent ici un rôle déterminant. En effet, ce sont les capteurs qui garantissent la rapidité, la précision et la flexibilité nécessaires. Les systèmes de mesure de position magnétique BMP permettent une surveillance fiable et sans usure des processus de travail en cours.
Les systèmes de mesure de position magnétique BMP permettent une surveillance fiable et sans usure des processus de travail en cours. Ces systèmes vous aide à contrôler les différents processus tout en assurant le traitement simultané d'objets et en restant économe en énergie. Grâce à leur utilisation, vous veillez à une sécurité du process et une qualité d'automatisation élevées. Ils offrent une fiabilité élevée : que vous souhaitiez contrôler l'assemblage, comme dans l'industrie automobile, ou adapter rapidement des formats et des paramètres de processus modifiés, comme dans l'industrie de l'emballage, plusieurs mouvements pneumatiques devant fonctionner de manière synchrone à cette occasion.
Les particularités
- Flexibilité grâce à un concept modulaire : Couverture d'un grand nombre de vérins sur toute la course jusqu'à 256 mm
- Transparence totale : surveillance en continu de la position de piston dans un espace réduit via les sorties analogiques tension et courant ainsi que via l'interface IO-Link
- Résultats fiables : linéarité et fidélité de répétition adaptées à l'application
- Sécurité du processus élevée : faible dérive thermique et excellente compatibilité électromagnétique
- Compatible Industrie 4.0 : changement de format, surveillance d'état et maintenance prédictive
Disponibilité
27 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Plage de mesure | Sortie analogique | Raccordement | Interface | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMP000MBMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S4 |
464.48 CAD | 17.5 x 9.6 x 74 mm | 64 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0005BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S75 |
464.48 CAD | 17.5 x 9.6 x 74 mm | 64 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0003BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S75 |
521.27 CAD | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0004BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P02 |
505.05 CAD | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Câble, 2 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0001BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S75 |
577.84 CAD | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 128 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000TBMP 01-EL1PP21A-0192-00-P00,5-S4 |
691.16 CAD | 17.5 x 9.6 x 202 mm | 192 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000HBMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S75 |
758.86 CAD | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 224 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000KBMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S75 |
801.97 CAD | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000JBMP 01-EL1PP21A-0256-00-P02 |
788.52 CAD | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA | Câble, 2 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0010BMP 01-ZLZPP21A-0256-00-P00,5-S4 |
772.29 CAD | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.