Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure de niveau sans contact

Mesure de niveau sans contact

Les têtes de capteur capacitives auto-adhésives BCW conviennent à la mesure de niveau sans contact sur les parois de réservoirs ou de tuyaux. Comme il n'est pas nécessaire d'avoir un flotteur dans le réservoir, la sécurité des processus hygiéniques est accrue. L'amplificateur disponible séparément vous permet d'obtenir des valeurs fiables en continu - soit par une sortie analogique, soit par IO-Link.

Les caractéristiques spéciales

  • Libre de coupe (min. 108 mm)
  • Grande portée de détection jusqu'à 850 mm
  • Surface flexible du capteur

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?