Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure de positions à la vitesse de la lumière

Mesure de positions à la vitesse de la lumière

Dans les centres d'usinage modernes, nos capteurs de distance optoélectroniques vous permettent d’usiner correctement toutes les pièces, étant donné qu’elles sont automatiquement positionnées par des robots de chargement, par exemple. Les capteurs contrôlent que la position de travail est correcte. A la vitesse de la lumière, ils constatent si une pièce se trouve dans le dispositif de serrage et veillent avec une grande précision à sa position exacte. Grâce à leur optique en verre et un boîtier métallique, ils résistent aux agents réfrigérants.

Les particularités

  • Grande distance de détection jusqu'à 6 m
  • Emetteur et récepteur dans un unique boîtier, pas de réflecteurs supplémentaires nécessaires
  • Longue durée de vie et intervalles de nettoyage espacés grâce à une grande puissance d'émission
  • Suppression de l'arrière-plan réglable sur la totalité de la portée de travail

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?