Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure du remplissage du moule pendant le RTM (Resin Transfer Molding)

Mesure du remplissage du moule lors du moulage par transfert de résine

Nos capteurs capacitifs résistant à la pression et à la température vérifient de manière fiable si la cavité est complètement remplie et si le RTM est terminé. Ils offrent une grande stabilité mécanique, par exemple pour les constructions légères, et peuvent être intégrés directement dans le moule. Leur surface spécialement polie empêche les plastiques tels que les composites de coller.

Les particularités

  • Résistant à la haute pression jusqu'à 150 bar
  • Résistant à la température jusqu'à 180 °C
  • Montable par encastrement
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?