Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure simultanée de deux positions dans l'entraînement à double piston

Détection simultanée de deux positions dans l'entraînement à double piston

Souhaitez-vous détecter simultanément deux positions dans le vérin à double piston à l'aide d'un unique système ? Vous pouvez le faire avec les systèmes de mesure de position magnétostrictifs Balluff. La deuxième position du piston dans le vérin est détectée au moyen d'un capteur de position à travers la tige non magnétique du piston 1. Dans le domaine de la technique d'assemblage, par exemple, toutes les conditions sont réunies pour un assemblage correct par clinchage, rivetage ou bordage.

Les particularités

  • Un système pour deux courses, particulièrement économique
  • Solution compacte, qui permet d'économiser de l'espace de travail

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?