Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Plate-forme de récolte de pommes : Surveillance de la position de la plate-forme

Plate-forme de récolte de  pommes :  Surveillance de la position de la plate-forme

Comment garantir la position horizontale de la plate-forme de récolte de pommes ? En mettant en œuvre deux capteurs d'inclinaison. Montez un inclinomètre sur le fond du véhicule. Ainsi, l'inclinaison du véhicule est mesurée de façon fiable et l'angle de la plate-forme peut être corrigé. Fixez le deuxième capteur sous la plate-forme, de façon à pouvoir détecter l'inclinaison effective. Vous garantissez ainsi le contrôle précis de la position et la sécurité du personnel de récolte.

Les particularités

  • Certification selon CE, cULus, WEEE
  • Large plage de température (–25...85 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?