Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Plus d'intensité lumineuse même avec une lumière diffuse

Avec l'éclairage de machine BAE

Plus d'intensité lumineuse malgré une lumière diffuse

Les éclairages de machines en verre acrylique ou en verre borosilicate couvrent de très nombreuses applications dans le domaine de la construction mécanique, et ce, dans de multiples longueurs. Ces éclairages se distinguent par un montage simple et une efficacité énergétique optimale. De plus, leur rapport qualité-prix attractif offre une alternative aux solutions courantes, avec des caractéristiques de produit similaires, voire souvent meilleures.

Les particularités

  • résistants aux chocs et aux vibrations ainsi qu'aux contraintes thermiques et mécaniques extrêmes
  • IP67, adapté aux environnements difficiles
  • Raccordement sur connecteur standard M12 peu coûteux et facile à installer
  • Diffuseur pour un éclairage homogène, sans éblouissement et de grande surface avec une température de couleur de 5000 K
  • Coûts réduits grâce à une faible consommation énergétique et grâce à la technologie LED à haute efficacité
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?