Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Réaliser une inspection fiable des wafers

Assurance qualité dans la production de wafers solaires

Réaliser une inspection fiable des wafers

Le processus de fabrication des cellules solaires se fait en plusieurs couches, y compris les électrodes avant et arrière, une couche de silicium et une surface structurée avec un revêtement antireflet. Les fissures, rayures, inclusions ou autres défauts peuvent avoir un impact négatif important sur le fonctionnement et l'efficacité de la cellule solaire et doivent être détectés à un stade précoce. L'inspection est donc une étape cruciale dans la fabrication des cellules photovoltaïques.

Avec nos capteurs d'images SWIR (ShortWaveInfraRed) ouvre des possibilités d'application dans des plages de fréquences au-delà de la lumière visible, à des longueurs d'onde allant jusqu'à 1700 nm. Le silicium devient transparent dans la lumière SWIR, ce qui permet d'inspecter très facilement les structures des wafers.


Le standard ne correspond pas tout à fait à vos exigences ? Outre notre vaste portefeuille standard, nous proposons également des solutions sur mesure. Contactez-nous pour discuter de vos besoins

Benjamin Renz, Global Market Segment Manager, Semiconductors & Electronics


Les particularités

  • utilisation de capteurs d'image CMOS de pointe
  • Adapté aux conditions d'éclairage les plus difficiles : Rolling Shutter ou Global Shutter avec illumination back side
  • puissance de calcul nécessaire réduite grâce au prétraitement des données sur FPGA dans la caméra
  • possibilité d'adaptation individuelle à chaque cas d'application


Produits pour l'inspection des wafers


Laissez-nous tirer le meilleur parti de vos installations

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
  • Industrial cameras with SWIR and UV sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?