Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Caméras industrielles

Une qualité d'image inégalée pour les applications industrielles

Caméras industrielles

Les exigences posées aux caméras dans l'environnement industriel sont élevées. Ce qui est décisif, c'est avant tout une qualité d'image élevée et constante et une longue durée de vie - même en fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7. En effet, le changement d'une caméra industrielle dans un système global pourrait sinon entraîner une recertification. Pour éviter cela, nous utilisons des composants électroniques et des capteurs d'image de haute qualité.

Les caméras industrielles numériques avec interfaces USB et Ethernet disposent d'un convertisseur analogique/numérique qui rend une carte d'acquisition superflue et simplifie considérablement la manipulation. Grâce aux normes de traitement d'image GenICam, GigE Vision et USB3 Vision, toutes les caméras disposent d'une communication standardisée et de conventions de dénomination unifiées des fonctions et des paramètres de la caméra. Cela garantit une utilisation plus simple.

Sélecteur de caméra

Trouvez ici la caméra industrielle qui convient à votre application selon vos exigences.
Testez dès maintenant notre sélecteur de caméras

Vers le sélecteur de caméra
Les fonctions intelligentes

Nos caméras offrent de nombreuses fonctionnalités intelligentes intégrées pour le contrôle de la caméra, l'optimisation de la qualité d'image et le fonctionnement multi-caméras.
D'autres fonctions intelligentes sont également disponibles dans notre SDK Impact Acquire.

Vers l'aperçu des fonctions intelligentes
Conception et ingénierie personnalisées

Vous avez des exigences individuelles qui ne peuvent pas être satisfaites par des produits standard ? Nous proposons des solutions spéciales sur mesure pour les composants de caméras et de capteurs.

Vers Conception et ingénierie personnalisées

Caméras GigE Vision

Caméras industrielles compactes dotées de fonctionnalités intelligentes pour une intégration et un traitement faciles des données d'image dans la caméra. Également disponibles avec IP67, connecteurs industriels et PoE.

Caméras GigE Vision doubles

Caméras industrielles Dual Gigabit Ethernet avec une multitude d'E/S et connecteur IRIS. Une mémoire image de 256 Mo garantit une transmission fiable des images.

5 caméras GigE Vision

Caméras industrielles compactes à faible consommation d'énergie et PoE pour une connexion facile.

Caméras Vision 10GigE

Caméras industrielles robustes avec transfert de données à 10 Gigabits/s, PoE+ et mémoire d'images interne. Synchronisation précise via PTP et IEEE1588.

25 caméras GigE Vision

Caméras industrielles compactes 25GigE avec protocole RoCE v2 pour un transfert de données à faible latence et haut débit.

Caméras de vision USB3

Caméras USB3 universelles avec un débit de transfert de données pouvant atteindre 5 gigabits/s, mémoire d'images interne et fonctionnalités intelligentes. Également disponibles avec une plage de température étendue.

Caméras USB 2.0

Caméras industrielles compactes et économiques avec un débit de transmission pouvant atteindre 480 Mbit/s et des résolutions allant jusqu'à 5 Mpixels.

Caméras PCI Express

Caméras avec un débit net pouvant atteindre 1 600 Mo/s et un transfert sans latence. Pour une qualité d'image élevée et une intégration flexible sur les plateformes NVIDIA, ARM et x86.

Caméras SWIR et UV

Caméras équipées de capteurs Sony SWIR et UV pour une sensibilité élevée dans la plage de 400 nm à 1700 nm. Intégration facile grâce au kit de développement logiciel.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?