Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance fiable du processus d´injection de résine

Surveillance fiable du processus d´injection de résine

A l'aide de nos capteurs capacitifs résistant à la haute pression et à la haute température, vous garantissez en amont du processus d'injection de résine, que les ébauches préformées ont la rigidité requise. Ces capteurs surveillent le remplissage complet du moule avec de la résine synthétique et garantissent ainsi que l'ébauche est liée avec la résine. Leur robustesse particulière permet des durées de vie élevées, étant donné qu'ils résistent aux pressions et aux forces d'adhérence élevées.

Les particularités

  • Pour les conditions extrêmes : face sensible en acier inoxydable
  • Pour les pressions élevées jusqu'à 150 bar et les températures élevées jusqu'à 180 °C
  • Grande longévité et sécurité du processus, puisque sans contact et sans usure
  • Etanchéité maximale grâce aux classes de protection IP67, IP68 et IP69K

Downloads

  • Balluff dans l‘industrie automobile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?