- Affichages de position
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Têtes de capteur capacitives pour amplificateurs
Capteurs capacitifs
Disponible en:
21 Versions
Les têtes de capteur Balluff vous offrent la précision nécessaire au bon fonctionnement de votre installation, dans toutes les applications au sein desquelles un capteur avec électronique intégrée ne fonctionnerait pas de manière optimale en raison de l'environnement. Ces capteurs sont adaptés pour la détection de produits liquides, pâteux et pulvérulents – en contact direct ou même à travers des parois de réservoir d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm, en verre et en plastique.
Grâce à la conception compacte, vous pouvez utiliser nos solutions de manière optimale dans des espaces confinés. En effet, l'électronique est déportée de la tête de capteur.
Choisissez parmi les versions de boîtier en PTFE ou en acier inoxydable, pour une utilisation en présence de températures ou de pressions extrêmes. De plus, l'amplificateur est disponible avec une sortie de commutation ou une sortie analogique, ou encore avec une interface IO-Link. Ainsi, vous pourrez répondre de manière plus ciblée à vos besoins individuels.
Les particularités
- Têtes de capteur capacitives logées dans un boîtier en PTFE ou en acier inoxydable, pour les températures et pressions très extrêmes, ainsi que les espaces confinés
- Fonctionnement au moyen d'un amplificateur aval séparé, au choix avec signal de commutation – analogique ou avec l'interface IO-Link
- Montage rapide, simple et économique
- Disponibilité de variantes particulièrement robustes et résistance à l'environnement
Disponibilité
21 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Raccordement | Interface | Portée | Matériau du boîtier | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS00A3BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07 |
308.66 CAD | Ø 18 x 61 mm | Connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial | Interface spéciale | Acier inoxydable (1.4301) | ||
BCS0010BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
347.68 CAD | Ø 4 x 29 mm | Câble avec connecteur, Snap-In IP40, Binder 719-Connecteur femelle, 2.00 m, PUR |
Interface spéciale voir amplificateur de signal (BAE) |
0.1...1 mm | Acier inoxydable (1.4301) | |
BCS0011BCS M05T4C-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
314.19 CAD | Ø 5 x 29 mm | Câble avec connecteur, Snap-In IP40, Binder 719-Connecteur femelle, 2.00 m, PUR |
Interface spéciale voir amplificateur de signal (BAE) |
0.1...1 mm | Acier inoxydable (1.4301) | |
BCS0012BCS G06T4B-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
238.55 CAD | Ø 6.5 x 18 mm | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
Interface spéciale voir amplificateur de signal (BAE) |
0.1...1.5 mm | Acier inoxydable (1.4301) | |
BCS0013BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
238.55 CAD | Ø 6.5 x 19 mm | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
Interface spéciale voir amplificateur de signal (BAE) |
0.1...3 mm | Acier inoxydable (1.4301) | |
BCS0014BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
282.36 CAD | Ø 8 x 25 mm | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
Interface spéciale voir amplificateur de signal (BAE) |
0.1...1.5 mm | Acier inoxydable (1.4301) | |
BCS0015BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
282.36 CAD | Ø 8 x 28 mm | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
Interface spéciale voir amplificateur de signal (BAE) |
0.1...3 mm | Acier inoxydable (1.4301) | |
BCS0016BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 |
248.6 CAD | Ø 10 x 20 mm | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
Interface spéciale voir amplificateur de signal (BAE) |
0.1...4 mm | Acier inoxydable (1.4301) | |
BCS0017BCS G10T4C-XXS80G-EP02-GZ01-002 |
248.6 CAD | Ø 10 x 24 mm | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
Interface spéciale voir amplificateur de signal (BAE) |
1...8 mm | Acier inoxydable (1.4301) | |
BCS0018BCS M12T4D-XXS40C-EP02-GZ01-002 |
265.49 CAD | Ø 12 x 30 mm | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
Interface spéciale voir amplificateur de signal (BAE) |
0.1...4 mm | Acier inoxydable (1.4301) |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.