Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveiller la course de serrage d'outil

Surveiller la course de serrage d'outil

Si votre système de serrage dispose d'une géométrie extérieure de forme conique, il est alors possible de détecter des mouvements perpendiculaires à l'axe du capteur également à l'aide d'un capteur de distance inductif.

Une telle configuration est considérée comme solution classique destinée au contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue.

Les particularités

  • Avec interface IO-Link ou analogique, ce qui permet une exploitation flexible
  • Cible définissant la position, utilisable de façon spécifique à l'application
  • Montage simple, encombrement réduit

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?