Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveiller le serrage des pièces

Avec les capteurs de position à ultrasons BFD

Surveiller le serrage des pièces

En émettant des ultrasons dans le fluide hydraulique, le BFD surveille le processus de serrage de la pièce à usiner directement, en continu et rapidement. Il donne des informations fiables sur l'état de serrage et vous permet de détecter rapidement les écarts critiques - tels que les problèmes d'alimentation en huile, les défauts de coulée, les écarts de contour, les erreurs d'insertion et les pièces déformées. La surveillance de l'ensemble du processus de serrage vous permet également de détecter à temps les fluctuations de pression dans l'unité hydraulique, les défauts du mécanisme de pivotement et les joints défectueux.

Les particularités du BFD

  • mesure haute performance sur toute la plage de mesure de 0...80 mm : haute répétabilité de ±50 µm, écart de linéarité de ±250 µm
  • compensation continue pour adapter la mesure au type, à la composition et à la qualité du fluide hydraulique
  • intégration flexible via l'interface IO-Link, avec aussi information analogique ou signal à deux niveaux
  • haute résistance à la pression jusqu'à 350 bar
  • fonctions du micrologiciel pour fournir des données supplémentaires pour la surveillance de l'état
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?