Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveiller les niveaux de remplissage dans les réservoirs de stockage

Capteurs de pression BSP et capteurs capacitifs BCS

Surveiller les niveaux de remplissage dans les réservoirs de stockage

Pour une production optimale, les réservoirs de stockage doivent toujours être suffisamment remplis, mais ils ne doivent pas non plus déborder. Pour cela, il faut une surveillance précise, même en cas de formation de mousse, de réservoirs de stockage difficilement accessibles et de fluides hétérogènes. Les capteurs de pression, les capteurs capacitifs ou une combinaison correspondante de Balluff constituent ici une solution fiable. Pour une efficacité supplémentaire, ils peuvent être connectés au niveau informatique : Les capteurs communiquent le niveau de remplissage au module de bus de terrain via leur interface IO-Link. Via le protocole Ethernet TCP/IP, on accède au maître du réseau pour transmettre les données.

Les particularités

  • représentation des niveaux de remplissage via un tableau de bord facile à créer
  • possibilité de commander automatiquement des moyens de production supplémentaires

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?