Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Transmettre efficacement les signaux

Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link BNI

Transporter efficacement les signaux

Grâce à leur boîtier robuste, les hubs de capteurs/actionneurs IO-Link de Balluff conviennent parfaitement à une utilisation dans un environnement industriel difficile. Les modules E/S relient les capteurs et actionneurs binaires et analogiques au niveau de commande. L'utilisation de ces modules permet de réduire considérablement le nombre de câbles. Ils sont basés sur des connecteurs M12 ou M8 et sont faciles à installer et à entretenir tout en réduisant les coûts. La surveillance de canal individuel spécifique au port détecte les courts-circuits et les surcharges ainsi que les ruptures de câble au niveau du port permettant un degré de diagnostic pour les modules E/S.

Les particularités

  • installation et maintenance simples et économiques
  • possibilité de diagnostic de bout en bout
  • solutions individuelles possibles grâce aux différentes formes de construction et techniques de raccordement

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?