Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Concentrateurs IO-Link - regroupement flexible et rentable des signaux

Nos différentes variantes de hubs IO-Link

Disponible en:

4 Séries

Nos hubs IO-Link offrent une solution flexible et performante pour la connexion de capteurs et d'actionneurs dans les systèmes d'automatisation modernes. Ces appareils se distinguent par leur capacité à gérer efficacement les signaux numériques et analogiques et permettent une intégration facile dans les systèmes existants. Les modules IO-Link sont basés sur des connecteurs M12 ou M8 et sont faciles à installer et à entretenir, ce qui réduit les coûts.

La surveillance de canal individuel spécifique au port détecte les courts-circuits et les surcharges ainsi que les ruptures de câble au niveau du port. Ce niveau de diagnostic sélectif est unique pour les modules d'E/S.

Selon l'application, les hubs IO-Link permettent de gérer jusqu'à 32 entrées et sorties numériques (avec ou sans alimentation séparée pour les charges élevées) ou jusqu'à 8 signaux d'entrée analogiques par port maître IO-Link. Cela permet de les utiliser dans une multitude d'applications industrielles.

Les particularités

  • une installation et une maintenance simples et économiques
  • intégration facile dans les systèmes d'automatisation existants
  • grande flexibilité grâce à la prise en charge de signaux numériques et analogiques
  • jusqu'à 32 entrées et sorties numériques pour des applications étendues
  • détecte les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de câble sur chaque broche
  • fonction de port d'extension pour la mise en cascade d'un autre hub IO-Link
  • alimentation séparée disponible pour les charges élevées
  • nombreuses fonctions de surveillance de l'état comme le compteur d'heures de fonctionnement, la température, les vibrations ou l'inclinaison
  • blocs logiques intelligents pour la commutation d'actionneurs

4 Séries

Série
Gamme de produits Matériau du boîtier primaire Interface Fonction additionnelle Courant de sortie max. Classe de protection
Actions
Black PBT GF30, PA, PBT, PA 6.6 IO-Link Vibration, Internal temperature, Device discovery, Identification 2 octets, Mappage alternatif des données de processus IP20, IP67
Silver Zinc moulé sous pression IO-Link Vibration, Internal temperature, Device discovery, Identification 2 octets, Identification 4 octets IP67
Washdown PBT IO-Link Vibration, Internal temperature, Device discovery IP68, IP69K
Silver, Safe Zinc, Zinc moulé sous pression IO-Link, PROFIsafe over IO-Link 2 A IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?