Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Vérifier l'épaisseur d'une feuille métallique

Vérifier l'épaisseur d'une feuille métallique

Grâce à nos capteurs de distance inductifs, vous évitez le chargement incorrect des feuilles métalliques. D'une part, cela permet de s'affranchir de la double tôle et d'autre part, ils détectent également l'épaisseur de cette dernière. Pour ce faire, ils utilisent un signal de sortie continu (par exemple 0...10 V) ou IO-Link.

Selon l'application, les exigences de précision et le type de fixation de la tôle, il est conseillé d'utiliser un ou deux capteurs.

Les particularités

  • Mise en service rapide, temps d'arrêt réduit
  • Application simple grâce au signal de sortie continu ou IO-Link
  • Permet de distinguer les variantes de matériaux

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?