Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

La mise en réseau industrielle repensée

Trouver facilement ce que vous cherchez

La gamme réseau développée par Balluff établit de nouvelles normes en matière de convivialité et d'accès rapide au produit adapté à vos besoins. Ce qui reste notre ADN : des produits de qualité Balluff, également synonymes d'innovation et de fiabilité.

Découvrez nos lignes de produits Black, Silver, Washdown et Safe Line, qui offrent une sélection particulièrement rapide de nos composants réseau. Choisissez parmi trois classes de performance la solution qui vous convient le mieux.

Composants de réseau Balluff : une qualité qui parle d'elle-même

Nos composants performants et fiables sont spécialement conçus pour transporter efficacement des informations à tous les niveaux. Cela est particulièrement important avec des indices de protection élevés, de la robustesse, et aussi l'utilisation à des températures élevées ou une sécurité particulière sont exigés.

La combinaison intelligente de réseaux industriels performants et du standard de communication IO-Link permet ainsi un échange d'informations fiable et flexible dans les domaines d'application les plus divers.

Ligne noire

Ligne argent

Ligne de lavage

Safe Line

La pièce maîtresse avec un rapport qualité/prix élevé.

Produits axés sur des applications spécialisées qui nécessitent une robustesse particulière.

Pour les applications dans des environnements IP69K.

Composants de réseau sécurisés pour les applications de sécurité.


Trois classes de performance au sein des lignes de produits pour encore plus de flexibilité

Entry

Standard

Advanced

Description

Conçu pour intégrer sans effort des appareils IO-Link dans votre système d'automatisation et pour résoudre des applications IO-Link standard.

Offre plus de puissance pour faire évoluer votre automatisation et résoudre les applications qui nécessitent plus de flexibilité.

Conçu pour résoudre les applications exigeantes. Connexion transparente d'appareils IO-Link, sorties haute performance et utilisation de fonctions IIoT avancées.

Multiprotocole

Protocole unique

M12 codé en L

7/8"

Interface utilisateur Web intuitive

Enchaînement en guirlande

Courant cumulé / courant max. Courant de sortie par port

4A / 0.5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(sans analyse syntaxique)

(analyse syntaxique)

(parsing)

Plateforme commune pour le matériel et les logiciels

API REST

Type de classe de port A

Port-Class type B

Fonctions IIoT extensibles

Nouveaux maîtres IO-Link

La performance adaptée à chaque application : maîtres IO-Link de classe Entry, Standard et Advanced.
En savoir plus

Autres thèmes relatif au domaine de la technologie de réseaux

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?