Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

17.12.2024

Nouveaux maîtres IO-Link

La performance adaptée à chaque application par les maîtres IO-Link de type Entry, Standard et Advanced

La combinaison des réseaux industriels avec le standard de communication IO-Link est la base d'une production toujours plus rapide, plus flexible, plus efficace et plus évolutive. Avec les nouveaux maîtres IO-Link de type Entry, Standard et Advanced, vous avez le choix entre pas moins de trois classes de performance différentes et vous trouverez la meilleure solution adaptée à vos besoins.

Maître IO-Link avancé

Vous avez besoin d'un module performant, capable de résoudre des applications exigeantes ? Les maîtres IO-Link avancés sont alors le bon choix.

Ces modules réseau ne marquent pas seulement des points avec un connecteur d'alimentation M12 courant sur le marché, mais offrent également des fonctions avancées pour l'intégration OT-IT.

Les ports de classe A disposent de sorties commutables (broche 2) jusqu'à 4 A avec mesure de courant intégrée et limitation de courant configurable. Les ports de classe B sont isolés du potentiel conformément aux exigences standard et supportent également des courants jusqu'à 4A. Cela permet de raccorder au maître des dispositifs nécessitant un courant plus élevé, comme des vannes pneumatiques ou des pinces électriques, et de les commander de manière fiable.

Choisissez le maître avancé qui vous convient parmi deux séries

Silver Line et Black Line. Les maîtres de la Silver Line se distinguent en outre par un écran intégré qui permet une configuration directe sur l'appareil, ainsi que par un boîtier robuste en zinc moulé sous pression.

Afin de couvrir au mieux toutes les exigences, nous avons échelonné notre portefeuille en différentes classes de performance. Outre les modules réseau de la classe Advanced, nous proposons donc deux autres modules :

Maître IO-Link standard

Ce maître IO-Link repose sur la famille existante BNI et convainc par ses nouveaux raccordements M12 codés L, disponibles sur le marché. Les connexions M12 codées en L permettent de transmettre jusqu'à 2 A par port et jusqu'à 16 A de courant cumulé au total. Cela facilite la connexion d'actionneurs et de capteurs performants et permet une intégration efficace d'un grand nombre d'appareils IO-Link dans votre structure de réseau via les modules E/S Balluff.

Entry IO-Link-Master

Ce maître a été conçu pour intégrer sans effort des appareils IO-Link dans votre système d'automatisation et pour résoudre des applications IO-Link standard. C'est l'entrée idéale dans la technologie IO-Link : mettez en réseau des capteurs IO-Link et des petits actionneurs avec la commande de la machine. En outre, le module maître répond aux exigences de base pour une intégration OT-IT, car l'appareil prend également en charge les interfaces IoT comme par exemple MQTT.

Ce que tous les modules ont en commun


Multiprotocole

Les nouveaux modules ont plusieurs protocoles Ethernet à bord : Profinet, Ethernet IP et EtherCAT.


Robuste

Tous les modules disposent d'un boîtier robuste - soit en plastique noir, soit en zinc moulé sous pression.


Connexion M12

Tous les modules disposent d'un raccordement électrique M12 moderne et performant.


Paré pour l'IIoT

Avec des interfaces IoT comme par exemple MQTT, vous êtes également parés pour l'avenir.

Aperçu de la gamme Networking

Découvrez les nouvelles lignes de produits dans le domaine de la technique de réseau et apprenez-en plus sur les trois classes de performance.
En savoir plus

Les maîtres IO-Link avancés

BNI00K7

BNI00KH

BNI00K6

BNI00KJ

BNI00K7

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A (4x) + Type B (4x)
Courant de sortie max.
4 A
Affichage
oui
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
12x PNP, type 3
Sorties numériques
12x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 32 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BNI00KH

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
4 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BNI00K6

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
4 A
Affichage
oui
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 32 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BNI00KJ

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A (4x) + Type B (4x)
Courant de sortie max.
4 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
12x PNP, type 3
Sorties numériques
12x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit

Les maîtres IO-Link standard

BNI00L3

BNI00L3

BNI00L3

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BNI00L3

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
oui
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit

Les maîtres Entry IO-Link

BNI00L1

BNI00L1

BNI00L1

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
0.25 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
4 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BNI00L1

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
0.25 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
4 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable, Inserts
Dimensions
68 x 38.3 x 226.2 mm
Température ambiante
-40...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1.4
Fourniture
Bande de mise à la terre
Vis M4x6
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • Entry IO-Link master
  • Advanced IO-Link master
  • Standard IO-Link master
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?