Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

16.10.2025

Capteur de distance laser BOD 6K avec technologie Time-of-Flight

Grandes portées et IO-Link intégré dans un mini boitier

Capteur de distance laser BOD 6K avec technologie Time-of-Flight

Le capteur optique de distance laser BOD 6K assure la détection et le positionnement d'une grande variété d'objets. Il est notamment adapté à la détection de contours, à la détermination de distances ou au contrôle de position dans les secteurs de l'assemblage et de la manutention. Grâce à la précision de son faisceau laser, il est également performant pour la détection de petits objets et pour vérifier des détails. Son laser Classe 1 ne nécessite aucune mesure de protection supplémentaire.

Ce capteur offre une portée allant jusqu'à 1500 mm dans un boîtier extrêmement compact. Grâce à sa fonction de calcul de moyenne, les interférences sont évitées. La courbe caractéristique et le point de commutation peuvent être programmés grâce au bouton intégré. Tous les réglages peuvent aussi être facilement effectués via l'IO-Link.

Capteur Time-of-Flight pour une mesure précise de la distance

Doté de la technologie Time-of-Flight (TOF), le capteur de distance laser détecte les objets de manière sûre et efficace, même à grande distance, malgré son boîtier compact. La méthode de temps de vol est également parfaitement fiable à des distances plus importantes, permettant ainsi d'utiliser le capteur jusqu'à 1,5 m. La position des objets est détectée et transmise avec perfection dans cette plage.
Deux trous de boîtier intégrés et une queue d'aronde facilitent l'alignement et le montage. Le raccordement s'effectue à l'aide d'un simple connecteur M8 standardisé à 4 broches.

Fait partie de la vaste famille de capteurs BOS 6K de nouvelle génération

La famille de capteurs optoélectroniques BOS 6K comprend de larges variantes de produits couvrant tous les principes de détection pertinents et utilisant différentes sources lumineuses. Cette dernière génération séduit par ses principes de fonctionnement et ses technologies éprouvés, mais aussi totalement innovants. Tous ces capteurs partagent la même forme de boîtier, leur concept d'utilisation et la technologie IO-Link. Cela simplifie considérablement le paramétrage et l'intégration de ces capteurs et améliore leur mise en route.

Les particularités

  • plage de travail de 100 mm à 1500 mm
  • faisceau laser visible pour un alignement facile
  • Laser Classe 1 - pas de mesures de protection supplémentaires
  • fonctions IO-Link (point de commutation, mise à l'échelle, fonction de temps, calcul de la moyenne)

Produits

Détecteur de distance laser pour grandes portées

BOD002Z

Laser, Time-of-Flight (100 ... 1500 mm), connecteur M8

BOD002Z

Laser, Time-of-Flight (100 ... 1500 mm), connecteur M8

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.4
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Mesure de la propagation de la lumière
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
3 x 3 mm à 1500 mm
Portée
100...1500 mm
Fidélité de répétition
7 mm
Résolution
≤ 0.1 mm (IO-Link)
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit

Autres détecteurs de distance de la famille BOS 6K

BOD002R

Lumière rouge, courte portée (20 ... 80 mm), connecteur M8

BOD002T

Lumière rouge, courte portée (20 ... 80 mm), câble PVC 2 m

BOD002U

Lumière rouge, longue portée (30 ... 200 mm), connecteur M8

BOD002Y

Laser, courte portée (20 ... 100 mm), connecteur M8

BOD002W

Lumière rouge, Long-Range (30 ... 200 mm), 2 m de câble PVC

BOD002R

Lumière rouge, courte portée (20 ... 80 mm), connecteur M8

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
8 x 8 mm à 80 mm
Portée
20...80 mm
Fidélité de répétition
0.4 mm
Résolution
≤ 0.12 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
13...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOD002T

Lumière rouge, courte portée (20 ... 80 mm), câble PVC 2 m

Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
8 x 8 mm à 80 mm
Portée
20...80 mm
Fidélité de répétition
0.4 mm
Résolution
≤ 0.12 mm
Raccordement
Câble, 2 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
13...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Plus de détails sur le produit
BOD002U

Lumière rouge, longue portée (30 ... 200 mm), connecteur M8

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
16 x 16 mm à 200 mm
Portée
30...200 mm
Fidélité de répétition
1 mm
Résolution
≤ 0.68 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
13...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOD002Y

Laser, courte portée (20 ... 100 mm), connecteur M8

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
1.5 x 1.5 mm à 80 mm
Portée
20...100 mm
Fidélité de répétition
0.25 mm
Résolution
≤ 0.12 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
13...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOD002W

Lumière rouge, Long-Range (30 ... 200 mm), 2 m de câble PVC

Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
16 x 16 mm à 200 mm
Portée
30...200 mm
Fidélité de répétition
1 mm
Résolution
≤ 0.68 mm
Raccordement
Câble, 2 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
13...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Plus de détails sur le produit

Accessoires

BAM0305

Support de montage avec, cage de protection

BAM0304

Support de montage, multifonctionnel

BAM00UH

Équerre de montage, deux axes réglables

BAM0305

Support de montage avec, cage de protection

Version
Fixation
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 6K
Matériau
Zinc moulé sous pression
Acier inoxydable (1.4301)
Dimensions
Ø 32 x 16 mm
Fixation
Vis, bornes
Plus de détails sur le produit
BAM0304

Support de montage, multifonctionnel

Version
Fixation
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 6K
Matériau
Zinc moulé sous pression
Dimensions
Ø 32 x 16 mm
Fixation
Vis, bornes
Plus de détails sur le produit
BAM00UH

Équerre de montage, deux axes réglables

Version
2 axes réglables
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 6K
Matériau
Acier galvanisé
Dimensions
14 x 30 x 20 mm
Fixation
Vis M3
Plus de détails sur le produit

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?