Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

27.05.2024

Capteur de surveillance conditionnelle BCM de seconde génération

La surveillance intelligente des états de machines et installations à un niveau supérieur

Capteur de surveillance conditionnelle BCM Génération 2

Les arrêts imprévus et les perturbations dans le processus de production peuvent être évités efficacement grâce aux capteurs de surveillance de l'état BCM de Balluff : Les capteurs intelligents fournissent des données d'état que vous pouvez utiliser pour automatiser les inspections manuelles coûteuses. En même temps, ces données supplémentaires sont un élément important pour une fabrication hautement automatisée et en réseau.

Une interface IO-Link standardisée combinée à un prétraitement intelligent des données intégré : la nouvelle génération du très populaire BCM pose désormais un nouveau jalon dans le domaine des capteurs IO-Link intelligents.

De la surveillance de l'état des composants et modules critiques à la détection des paramètres de processus pertinents pour l'optimisation des processus en ligne, en passant par la détection des états de processus critiques : avec le BCM Génération 2, vous résolvez de manière optimale vos applications de surveillance conditionnelle.


Mise à niveau plutôt que mise à jour

Le nouveau capteur de surveillance conditionnelle n'est pas un développement itératif de la première génération, mais une toute nouvelle plateforme avec un matériel et un micrologiciel encore plus performants. La performance de mesure nettement améliorée, combinée à des algorithmes plus sophistiqués, permet au capteur de détecter les moindres changements d'état encore plus tôt et de manière plus ciblée qu'auparavant.

Caractéristiques

BCM Génération 2

BCM Génération 1

Puissance de mesure

2...4.500 Hz (±10 %)

2...6.000 Hz (3 dB)

2...1.800 Hz (±10 %)

2...2.500 Hz (3 dB)

Température de fonctionnement

-40...80 °C

-25...70 °C

Interfaces

IO-Link + SIO

IO-Link

Transmission des données

Jusqu'à 24 valeurs de processus simultanées

4 valeurs de processus simultanées

Prétraitement des données :
Vibration dans le domaine temporel

RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis

RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis

Prétraitement des données :

Vibration dans le domaine fréquentiel

NOUVEAU :Spectre d'amplitude, spectre d'enveloppe

-


Montage rapide et pratique même dans des installations existantes

Grâce au nouveau concept de montage confortable avec une seule vis, il est en outre encore plus facile à installer. Grâce à la petite surface de montage ronde, l'installation sur des surfaces courbes est beaucoup plus facile à préparer. Cela présente d'énormes avantages, notamment pour les solutions de modernisation.

  • Une vis de fixation M5 : 50 % d'efforts en moins pour percer des trous.

  • ⌀ 22 mm de surface de montage : 40 % de gain de place

  • Moins de risque d'erreur lors de l'installation

  • Meilleure performance de mesure

  • Alignement plus facile des axes

  • L'alignement peut être facilement ajusté

En bref : par rapport à la première génération, le nouveau BCM marque des points avec un niveau de performance encore nettement supérieur, des algorithmes intelligents et un concept de montage bien pensé et efficace.


Données d'application : intelligentes - intégrées

Grâce au prétraitement intégré des données, il est possible de mettre en place des systèmes de surveillance conditionnelle légers et économiques et de résoudre des applications qui nécessitaient jusqu'à présent des unités d'évaluation supplémentaires haut de gamme. À partir des données de mesure à très haute fréquence, des spectres de fréquence sont calculés en temps réel pour les trois axes de mesure et mis à disposition en fonction de l'application - la base idéale pour surveiller vos processus sans avoir à transmettre d'énormes quantités de données à travers différents systèmes de réseau. En bref, les quantités de données peuvent être réduites à l'essentiel et le trafic de données inutile est évité.

Ce faisant, le concept de données de processus est si flexible que vous pouvez réaliser plusieurs fonctions de surveillance - par exemple la surveillance des vibrations ISO, la surveillance des roulements, la détection des déséquilibres ou la surveillance de la température - avec un seul capteur.

Les variantes du BCM Génération 2 disponibles chez Balluff se distinguent avant tout par le degré de prétraitement intégré des données, de sorte que vous trouverez à coup sûr le capteur adapté à votre application.

1. endommagement du palier, 2. déséquilibre, 3. endommagement de la lame

Détection la plus précoce possible

d'éventuels arrêts de la machine

Algorithmes intelligents

permettent des analyses à sélection de fréquence des composants critiques

Augmentation significative de la performance de mesure

lors de la détection de phénomènes à haute fréquence

Concept de boîtier innovant

pour une installation confortable, rapide et sûre


Les particularités

  • Capteur de surveillance d'état intelligent avec interface IO-Link standardisée
  • Plusieurs grandeurs de mesure dans un seul appareil : vibration et température
  • Très haute performance de la mesure des vibrations avec une plage de fréquence allant jusqu'à 6 kHz sur trois axes de mesure
  • Détection précoce et ciblée des changements d'état critiques grâce à des analyses de fréquence intégrées
  • Installation et mise à niveau simples et efficaces grâce à un concept de montage bien pensé
  • Autosurveillance des capteurs avec le Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS)


La nouvelle génération de capteurs de Condition Monitoring BCM

BCM0004

Analyse de base / Vibration & Temperature

BCM0003

BCM0004

Analyse de base / Vibration & Temperature

Fonction
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Vibration, plage de fréquence
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
-40…+80 °C
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Interface
IO-Link 1.1.3
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.5 m, PUR
Matériau du boîtier
Stainless steel 1.4404 (316L)
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Température ambiante
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Plus de détails sur le produit
BCM0003

Fonction
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Température de contact
Vibration, plage de fréquence
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
-40…+80 °C
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Interface
IO-Link 1.1.3
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.5 m, PUR
Matériau du boîtier
Stainless steel 1.4404 (316L)
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Température ambiante
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Plus de détails sur le produit

Les capteurs travaillent ensemble - Entrée de vitesse intelligente

La vitesse de rotation actuelle joue un rôle décisif dans la surveillance de l'état des composants rotatifs (par ex. roulements, roues dentées). Cette information est absolument nécessaire, en particulier pour les prétraitements basés sur la fréquence (FFT). La vitesse de rotation peut être mise à disposition du capteur Condition Monitor BCM en continu via la commande de la machine. Le problème est souvent - surtout en cas d'équipement ultérieur sur des installations existantes - que cette voie n'est pas disponible. C'est pourquoi nous proposons une autre alternative avec l'entrée de vitesse intelligente.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
Entrée de vitesse externe

Transmet le signal de n'importe quel capteur avec sortie de commutation PNP ou push-pull directement au capteur de surveillance des conditions.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
Traitement des données embarqué

Détermination de la vitesse de rotation actuelle (RPM) par le capteur Condition Monitor | Analyse des données de fréquence en fonction de la vitesse (FFT) sur le capteur Condition Monitor.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
Communication IO-Link

Transmission de toutes les caractéristiques vibratoires (par ex. fréquences des roulements) et des vitesses de rotation via IO-Link.


Modules de réseau

BNI00HP

BAV002N

BNI00HP

Interface
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
0.25 A
Affichage
non
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 2-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
4.0 A
Matériau du boîtier
PC, injection molding
Dimensions
59 x 36.8 x 180 mm
Température ambiante
-25...55 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
non
Fourniture
Bande de mise à la terre
Non fourni
Étiquette de marquage
Obturateur
Plus de détails sur le produit
BAV002N

Mémoire de données
8 GB EMMC
Processeur
1.8 GHz / 400MHz
Mémoire de travail
2 GB RAM
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensions
101 x 126 x 50 mm
Plus de détails sur le produit

Répartiteur en Y pour la vitesse de rotation

BCC0K6N

BCC0K6P

BCC0K6M

BCC0K6R

BCC0K6N

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR noir, compatible chaîne porte-câble
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Plus de détails sur le produit
BCC0K6P

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR noir, compatible chaîne porte-câble
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Plus de détails sur le produit
BCC0K6M

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR noir, compatible chaîne porte-câble
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Plus de détails sur le produit
BCC0K6R

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 3
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR noir, compatible chaîne porte-câble
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Plus de détails sur le produit

Capteurs pour l'entrée de vitesse

BOS02F8

BOS02EM

BES05KR

BOS02F8

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
divergent
Taille du spot lumineux
10 x 10 mm à 150 mm
Type de lumière
LED Lumière bleue
Portée
1...200 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BOS02EM

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
focalisé
Taille du spot lumineux
0.7 x 0.7 mm à 250 mm
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Portée
1...250 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BES05KR

Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1
Plage de température étendue
Boîtier résistant aux projections de soudure
résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m)
Plus de détails sur le produit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?