- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- IO-Link : la solution intelligente pour une automatisation moderne
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Composants et solutions complets pour le soudage automatisé
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Surveillance des conditions
Surveillez en permanence l'état de vos machines, installations et processus
Arrêter de deviner, commencer à savoir
Les systèmes de surveillance d'état et leurs composants contribuent à un fonctionnement efficace et sans faille des machines et des installations. En effet, sur la base de l'état actuel, vous pouvez prendre des décisions d'avenir en toute connaissance de cause - sans devoir vous fier à de simples spéculations.
Amélioration des performances :
Augmentation de la disponibilité des installations
Augmentation de la qualité des produits et des processus
Augmentation de la durée de vie de l'installation
Surveillance plus efficace
Réduction des coûts :
Réduction des coûts de réparation
Réduction de la maintenance et du service
Réduction des stocks de pièces de rechange
Optimisation des processus :
Maintenance planifiable et efficace
Facilité de remplacement des pièces
Identification aisée des capteurs défectueux
En tant qu'OEM, créer de la valeur ajoutée pour vos clients :
Réduction de la maintenance et du service
Amélioration de la qualité des machines
Les perturbations du processus de production dues à des arrêts imprévus peuvent être évitées grâce à l'utilisation de capteurs. Les capteurs de surveillance d'état tels que les capteurs de température, de pression et de niveau de remplissage fournissent des données sur l'état d'une installation. Lorsqu'elles sont traitées, elles fournissent des informations précieuses pour l'entretien des machines et permettent une maintenance préventive.
Avantages de la surveillance d'état
Les systèmes de surveillance d'état permettent de détecter plus rapidement des changements tels que l'usure de certains composants ou une baisse de performance des capteurs et de mieux coordonner la maintenance des machines.
Ils optimisent ainsi le processus de maintenance et augmentent également la sécurité de vos collaborateurs. De plus, les pannes sont prévisibles, ce qui permet d'éviter ou de minimiser les retards de production et les coûts qui y sont liés.
En outre, les informations et les données fournies par le biais du Condition Monitoring vous permettent d'introduire de nouveaux modèles commerciaux et de tarification pour les machines et les installations.
Produire plus
Moins d'arrêts de production
Première étape vers la maintenance prédictive
Sécurité pour les collaborateurs
Balluff Condition Monitoring : un portefeuille complet qui établit des standards
Avec une offre large et systématiquement structurée, nous proposons des solutions appropriées pour l'analyse efficace de vos données machine : des capteurs qui fournissent des données supplémentaires pour un Condition Monitoring efficace via IO-Link, jusqu'aux systèmes standard avec de vastes possibilités d'analyse et un logiciel d'évaluation, ainsi que des solutions globales sur mesure. De l'évaluation à la mise en œuvre en passant par le concept, nous sommes le bon partenaire dès le début et nous vous accompagnons volontiers sur la voie du Condition Monitoring.
Nos clients résolvent chaque jour des problèmes complexes dans la production industrielle. Nous voulons rendre leur travail plus simple et plus efficace. Nos capteurs fournissent des données précieuses sur les machines, qui permettent d'augmenter la fiabilité dans le processus d'automatisation et d'apporter des améliorations significatives. Nos clients profitent depuis de nombreuses années de nos solutions, qu'il s'agisse de systèmes simples ou complexes. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à réaliser votre projet.
Thomas Meissner, Strategic Incubation Manager at Balluff
Notre technologie au service de votre réussite

Détection d'état, analyse, diagnostic :
En plus de leur fonction initiale, comme par exemple la mesure de distance ou la détection d'objets, les composants du Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS) fournissent des données d'état sur les vibrations, la température ou les heures de fonctionnement. Mieux encore : grâce au standard de communication IO-Link, les données dont vous avez besoin sont uniformément disponibles partout et immédiatement.
En savoir plus sur les fonctions des composants du Smart Automation and Monitoring System.

Une solution de surveillance d'état dans un capteur intelligent
Outre les composants SAMS, Balluff propose également des capteurs de surveillance d'état (BCM) multifonctionnels. Grâce au prétraitement intégré des données, il est possible d'éviter les arrêts imprévus et les perturbations dans le processus de production. Grâce à des algorithmes spéciaux, les roulements, par exemple, peuvent être parfaitement surveillés - sans qu'il soit nécessaire de transmettre d'énormes quantités de données à travers différents systèmes de réseau. Les capteurs intelligents vous fournissent des données d'état que vous pouvez utiliser pour automatiser les inspections manuelles coûteuses.
multiples grandeurs de mesure dans un seul appareil : vibration, température, humidité, pression atmosphérique
électronique d'évaluation intégrée avec prétraitement configurable des données
algorithme complet pour la surveillance des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel (FFT)
raccordement rapide et intégration simple via IO-Link
configuration flexible des données de processus pour la transmission simultanée de plusieurs grandeurs de jusqu'à 24 valeurs de processus différentes
fonctions d'autosurveillance du capteur
forme compacte avec peu d'espace pour une intégration facile - également comme solution d'équipement ultérieur
Mise à niveau plutôt que mise à jour : le capteur de surveillance conditionnelle BCM Génération 2
Surveillance d'état intelligente avec IO-Link et prétraitement intelligent des donnéesKit d'outils de surveillance conditionnelle (CMTK)
Avec le Condition Monitoring Toolkit (CMTK), nous vous proposons une solution complète pour la surveillance de l'état des machines et des processus. CMTK contient tout ce dont vous avez besoin : des capteurs au logiciel de visualisation en passant par le système d'acquisition de données. Grâce à sa compatibilité avec tous les capteurs IO-Link et à son logiciel intuitif, CMTK convainc par sa grande flexibilité et sa facilité d'utilisation. Vous pouvez ainsi mettre en œuvre votre solution de surveillance d'état en quelques minutes, en fonction de vos besoins.