23.07.2026
Établir de nouvelles normes en matière de signalisation : les colonnes de signalisation SmartLight
Plus de visibilité, plus de contrôle, plus d'impact – avec les colonnes de signalisation SmartLight de la gamme Black Line
Avec la SmartLight de la gamme Black Line, Balluff élargit son offre avec une colonne de signalisation performante destinée aux applications industrielles exigeantes. Elle est spécialement conçue pour les situations où l'information doit être visible rapidement, clairement et de manière fiable, même à distance.
Aperçu des avantages des colonnes lumineuses SmartLight de la gamme Black Line
Dans les systèmes dynamiques ou complexes, les signaux doivent être particulièrement visibles, faciles à comprendre et simples à contrôler.
La gamme SmartLight Black Line répond à ces exigences grâce à une visibilité optimale, un contrôle direct et la possibilité d'adapter les signaux en cours de fonctionnement.
Une signalisation avancée pour les processus exigeants
Une visibilité optimale est essentielle à une signalisation efficace. Même à longue distance ou en forte luminosité ambiante, les signaux des colonnes SmartLight Black Line restent parfaitement visibles et permettent une évaluation fiable de l'état des équipements. Grâce à la fonction StrobeLight intégrée, une indication visuelle complète la signalisation classique par une impulsion lumineuse très visible. Ceci permet aux opérateurs de détecter plus rapidement les situations critiques, quelles que soient les conditions environnementales, même en présence de bruit ou de pollution visuelle.
Une autre nouveauté est le mode Ultimate. Il permet un contrôle direct des signaux via les données de processus et simplifie le paramétrage par rapport au mode Flex déjà existant. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande flexibilité et d'une signalisation plus proche du processus. L'intégration aux systèmes déjà en place est tout aussi simple. Les modes de fonctionnement étendus et les paramètres compatibles facilitent l'intégration aux installations nouvelles et actuelles.
L'intégration aux systèmes déjà en place est tout aussi simple. Les modes de fonctionnement étendus et les paramètres compatibles facilitent l'intégration aux installations nouvelles et actuelles.
Applications typiques des colonnes lumineuses SmartLight
Les colonnes SmartLight de la gamme Black Line sont particulièrement indiquées partout où des signaux clairs et immédiatement compréhensibles sont essentiels :
Machines et installations présentant des états de fonctionnement complexes ou changeant fréquemment
Lignes de production à haut débit et aux temps de réponse courts
Processus liés à la sécurité présentant un risque accru en cas de retard
Installations étendues dans lesquelles les signaux doivent être visibles à grande distance
Les projets de modernisation visant à mettre à niveau les systèmes de signalisation existants
À qui s’adressent les produits SmartLight de la gamme Black Line ?
Les colonnes SmartLight de la gamme Black Line s’adressent aux utilisateurs qui ont besoin d'une colonne plus performante qu'un simple affichage d'état basique.
Elles sont conçues pour les applications exigeant une visibilité optimale, une grande facilité d'utilisation et une intégration aisée aux processus. Dès lors que la signalisation contribue à la fiabilité et à l'efficacité des processus, elle offre des avantages indéniables.
4 segments
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
- Segments, nombre max.
- 4
- Couleurs prédéfinies
-
rouge
vert
jaune
bleu
Magenta
Cyan
blanc
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Possibilité de réglage
- Display
- Fonction additionnelle
- Extended mode
- Dimensions
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent
PBT GF30 - Fixation
- Écrou M18x1
- Température ambiante
- -25...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM3 (230,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 5 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 16 bytes
6 segments, avec signal sonore
- Principe de fonctionnement
- Voyant lumineux avec module sonore et lampe stroboscopique
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
- Segments, nombre max.
- 6
- Couleurs prédéfinies
-
rouge
vert
jaune
bleu
Magenta
Cyan
blanc
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volume sonore max.
- 95 dB
- Possibilité de réglage
-
Display
Strobe light
Volume sonore - Fonction additionnelle
- Extended mode
- Dimensions
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent
PBT GF30 - Fixation
- Écrou M18x1
- Température ambiante
- -25...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM3 (230,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 5 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 24 bytes
4 segments, avec signal sonore
- Principe de fonctionnement
- Voyant lumineux avec module sonore et lampe stroboscopique
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
- Segments, nombre max.
- 4
- Couleurs prédéfinies
-
rouge
vert
jaune
bleu
Magenta
Cyan
blanc
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volume sonore max.
- 95 dB
- Possibilité de réglage
-
Display
Strobe light
Volume sonore - Fonction additionnelle
- Extended mode
- Dimensions
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent
PBT GF30 - Fixation
- Écrou M18x1
- Température ambiante
- -25...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM3 (230,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 5 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 16 bytes
2 segments
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
- Segments, nombre max.
- 4
- Couleurs prédéfinies
-
rouge
vert
jaune
bleu
Magenta
Cyan
blanc
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Possibilité de réglage
- Display
- Fonction additionnelle
- Extended mode
- Dimensions
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent
PBT GF30 - Fixation
- Écrou M18x1
- Température ambiante
- -25...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM3 (230,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 5 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 12 bytes
6 segments
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
- Segments, nombre max.
- 6
- Couleurs prédéfinies
-
rouge
vert
jaune
bleu
Magenta
Cyan
blanc
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Possibilité de réglage
- Display
- Fonction additionnelle
- Extended mode
- Dimensions
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent
PBT GF30 - Fixation
- Écrou M18x1
- Température ambiante
- -25...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM3 (230,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 5 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 24 bytes
2 segments, avec signal sonore
- Principe de fonctionnement
- Voyant lumineux avec module sonore et lampe stroboscopique
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles
- Segments, nombre max.
- 4
- Couleurs prédéfinies
-
rouge
vert
jaune
bleu
Magenta
Cyan
blanc
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Volume sonore max.
- 95 dB
- Possibilité de réglage
-
Display
Strobe light
Volume sonore - Fonction additionnelle
- Extended mode
- Dimensions
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent
PBT GF30 - Fixation
- Écrou M18x1
- Température ambiante
- -25...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM3 (230,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 5 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 12 bytes
Downloads
-
SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.