Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

08.08.2026

La gamme BES Entry Line s'enrichit désormais de nouvelles variantes

Plus de flexibilité dans le domaine des capteurs inductifs

Portefeuille BES Entry Line

La gamme éprouvée de capteurs inductifs BES Entry Line s'enrichit de nouvelles variantes câblées et NPN. Ces nouvelles versions offrent une plus grande flexibilité d'intégration, une rentabilité optimisée et une couverture encore plus large des applications d'automatisation à fort volume.

Les constructeurs de machines et les équipementiers doivent fournir des solutions d’automatisation à la fois économiques et évolutives pour les marchés mondiaux. Dans ce contexte, les variantes de capteurs flexibles prennent de plus en plus d’importance pour répondre efficacement aux différentes exigences régionales et aux divers concepts de machines.
Avec l’élargissement de la gamme BES Entry Line aux variantes câblées et NPN, Balluff offre encore plus de choix pour les applications standardisées. En particulier sur les marchés où les sorties NPN et les concepts de câblage ouverts sont largement répandus, ces nouvelles variantes facilitent l’intégration et favorisent la standardisation mondiale des machines.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Intégration simple et rapide

    Les variantes câblées permettent une installation rapide et réduisent les efforts de câblage.

  • Coûts système réduits

    Le nombre réduit de composants et la simplicité du raccordement contribuent à réduire les coûts globaux.

  • Plus de flexibilité pour les concepts de machines à l'échelle mondiale

    Différentes variantes répondent aux diverses exigences des machines et des marchés.

  • Sécurité de processus accrue grâce à des distances de commutation plus importantes

    La distance de commutation doublée garantit une détection fiable et une plus grande tolérance de montage.

  • Optimisé pour les applications à grand volume où les coûts sont un facteur déterminant

    Des performances fiables à un prix attractif pour les applications à grands volumes.

Modèles disponibles

  • Tailles : M8, M12 et M18

  • Variantes de boîtier : versions courtes et longues

  • Types de raccordement : câble, connecteur et pigtail avec connecteur M12

  • Variantes de sortie : PNP et NPN

Cette diversité de variantes facilite le choix du capteur adapté et permet une intégration rapide dans les concepts de machines et d'installations existants.

La gamme élargie BES Entry Line propose un choix complet de variantes mécaniques et électriques pour les applications les plus diverses.

Découvrez dès maintenant la gamme complète BES Entry Line

Trouvez ici rapidement la solution adaptée à votre application et bénéficiez d’une plus grande flexibilité, d’une intégration simplifiée et d’un rapport qualité-prix convaincant.
En savoir plus

1
2
3
4

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?