Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Notre gamme de produits inductifs BES Entry Line

Des prestations parfaitement adaptées à un excellent prix - ni plus ni moins !

Lors de la sélection de détecteurs inductifs pour l'environnement d'usine standard, nos clients sont souvent confrontés au défi de choisir entre un prix très bas et des inconvénients évidents en termes de qualité ou de manipulation. Cela entraîne de nombreux temps d'arrêt des machines et des frais de personnel élevés en raison d'un rééquipement fréquent ou coûteux.

D'un autre côté, il existe des capteurs de haute qualité qui, en raison de caractéristiques non nécessaires et non utilisées, sont trop chers pour l'application et l'investissement. De plus, il peut être nécessaire de faire appel à des experts lors de l'installation.

Pas de "ou", mais un "et".

Vous recherchez une performance adaptée avec un rapport qualité-prix optimal pour des applications qui ne sont pas techniquement exceptionnelles ou très complexes ? Vous avez des spécifications claires pour vos tâches, vous savez exactement ce dont vous avez besoin et vous cherchez une solution qui réponde à vos exigences ?
Vous avez donc besoin d'une solution qui soit à la fois économique et de haute qualité, sans fonctionnalités inutiles. C'est exactement ce que propose notre nouveau portefeuille Entry Line de capteurs inductifs : un équilibre optimal entre prix et performances, sans compromis sur la qualité.


Rien ne remplace la robustesse ! Sauf par une plus grande robustesse combinée à une visibilité optimale !

Notre BES Entry Line se distingue par sa fibre optique intégrée, qui assure une détection absolument fiable des états de commutation.

Mais celui-ci est-il suffisamment robuste ? Bien sûr que oui ! Mon test de résistance à 12 m de hauteur le prouve : le capteur est complètement intact et fonctionnel !

Marius Edler, Balluff Sensor Experte


Notre promesse : nous avons la bonne solution pour chacune de vos phases.


Choix du produit et achat

Excellent rapport qualité-prix grâce à "You get what you need" : les fonctions nécessaires à un prix juste et la promesse de qualité Balluff.


Livraison

Manipulation simplifiée : pas de déballage fastidieux de capteurs individuels et, en plus, économie de déchets.


Mise en service et fonctionnement continu

Follow the light : pas de recherche d'erreurs qui prend du temps, aussi bien pendant le fonctionnement que lors de la préparation du montage.


Remplacement

Installer et c'est tout : un principe de montage et de démontage bien pensé pour un montage et un remplacement rapides, simples et peu exigeants sur le plan technique.


1. rapport qualité-prix optimal
Lors du développement du nouveau portefeuille inductif Entry Line, nous avons délibérément mis l'accent sur les coûts : De quelles fonctions l'utilisateur a-t-il vraiment besoin, en particulier dans le domaine d'une automatisation d'usine tout à fait normale et non exigeante ? En nous concentrant sur l'essentiel, nous avons réussi à établir un rapport qualité-prix optimal précisément pour ce cas d'application. Pour tous les autres cas, notre vaste portefeuille offre certainement une solution adaptée.

2. moins de temps, moins de déchets : économisez du temps et des déchets grâce au multi-emballage.
Notre portefeuille Entry Line de capteurs inductifs est spécialement conçu pour les applications standard en grandes quantités. C'est pourquoi ils peuvent être commandés efficacement pour de grandes quantités. Grâce à un multi-emballage écologique de 25 pièces, le déballage fastidieux des différents capteurs n'est plus nécessaire. Le matériel de montage est joint séparément. Cela permet d'économiser du temps et des déchets d'emballage.

3) Follow the light : surveillance et identification des erreurs avec 360° LED Indicator
Après le montage simple et rapide du capteur, vous obtenez un affichage fonctionnel à 360° de l'état du capteur grâce à son backend en plastique spécialement conçu avec des LED. Celui-ci indique désormais, en plus de l'état de commutation, son alimentation en tension et le cas d'erreur, par exemple un court-circuit. Vous avez ainsi tout sous les yeux, identifiez les erreurs plus rapidement et plus facilement, réduisez les temps d'arrêt et augmentez la disponibilité de l'installation.

4. plug & play : montage et remplacement simples et rapides.
Le support de fixation disponible en option permet de monter les capteurs sans outils et de les remplacer en cas de besoin. Et ce, grâce à la butée fixe, très rapidement et simplement "Plug and Play". Ainsi, en cas de besoin, vous pouvez non seulement trouver rapidement le capteur avec l'affichage LED 360°, mais aussi le remplacer en un clin d'œil. Car le temps, c'est de l'argent !


Vous n'êtes pas encore sûr ? Voici encore une fois un aperçu de tous les avantages.

Votre avantage

Caractéristique du portefeuille Entry Line

Planification

Facile à trouver - facile à déterminer pour l'automatisation standard de l'usine

Portefeuille clair avec seulement quelques variantes

Achat

Meilleur rapport qualité/prix

Conçu pour les applications à haut volume et à faible coût

Montage

Montage simple, raccordement normalisé

Filetage métrique normalisé, raccords normalisés

Mise en service

Installation et contrôle de fonctionnement faciles

LED pour indiquer l'état de fonctionnement, l'état de commutation et les courts-circuits dans le câblage

Fonctionnement

Détection rapide des erreurs

L'état du capteur peut être facilement identifié grâce à la LED 360°.

Maintenance et remplacement

Remplacement plug-and-play

Montage sans outil avec support de serrage en option


Standard vs. Entry Line - une comparaison de prix

Détecteur de proximité inductif BES060N

Détecteurs de proximité inductifs BES00CK

Détecteur de proximité inductif BES060U

Détecteurs de proximité inductifs BES0068

13,23 EUR
ENTRY LINE
47,78 EUR
12,50 EUR
ENTRY LINE
27,93 EUR

Variante de capteur M08 court


Variante de capteur M08 court


Variante de capteur M12 long


Variante de capteur M12 long


  • Version cylindrique
  • Dimensions : Ø 8 x 45 mm
  • Portée : 2 mm
  • Montage : à fleur
  • Fréquence de commutation : 600 Hz
  • Indice de protection : IP67

  • Version cylindrique
  • Dimensions : Ø 8 x 40 mm
  • Portée : 2 mm
  • Montage : à fleur
  • Fréquence de commutation : 5000 Hz
  • Indice de protection : IP68

  • Version cylindrique
  • Dimensions : Ø 12 x 65 mm
  • Portée : 4 mm
  • Montage : à fleur
  • Fréquence de commutation : 350 Hz
  • Indice de protection : IP67

  • Version cylindrique
  • Dimensions : Ø 12 x 65 mm
  • Portée : 4 mm
  • Montage : à fleur
  • Fréquence de commutation : 2500 Hz
  • Indice de protection : IP68
Acheter le capteur maintenant Acheter le capteur maintenant

Vous êtes curieux ? Vous trouverez ici un aperçu de tous les produits BES Entry Line.

25 Versions

Code de commande
Prix Dimensions Interface Portée Fréquence de commutation Matériau du boîtier Raccordement Caractéristiques supplémentaires
Actions
21.94 CAD
Ø 12 x 65 mm PNP Contact à fermeture (NO) 4 mm 350 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
25.06 CAD
Ø 18 x 65 mm PNP Contact à fermeture (NO) 8 mm 300 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
23.23 CAD
Ø 8 x 45 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 2 mm 600 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
21.94 CAD
Ø 12 x 45 mm PNP Contact à fermeture (NO) 4 mm 350 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
23.23 CAD
Ø 8 x 65 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 2 mm 600 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
25.06 CAD
Ø 18 x 45 mm PNP Contact à fermeture (NO) 8 mm 300 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Ø 8 x 63.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 2 mm 600 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Câble, 2.00 m, TPU
Ø 8 x 43.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 2 mm 600 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Câble, 2.00 m, TPU
Ø 12 x 43.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 4 mm 350 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Câble, 2.00 m, TPU
Ø 12 x 63.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 4 mm 350 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Câble, 2.00 m, TPU

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?