Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

18.04.2024

Le système intelligent de mesure de position par champ magnétique BMP02

Rétroaction de position dans un espace restreint

Le système intelligent de mesure de position par champ magnétique BMP02

L'usine intelligente avec ses lignes de production complexes exige une grande flexibilité. Avoir un œil sur le processus de travail à tout moment devient crucial. C'est là que la technologie des capteurs dans la pneumatique, c'est-à-dire par exemple dans divers entraînements pneumatiques, des préhenseurs compacts et précis, des dispositifs de poinçonnage et de vissage ainsi que des changeurs d'outils, joue un rôle décisif. En effet, les capteurs garantissent la rapidité, la précision et la flexibilité nécessaires.
Avec la série BMP, Balluff propose un système de positionnement intelligent qui, outre le signal de position absolu pour la course d'un piston, fournit également des informations sur l'état du capteur et les conditions environnementales actuelles via IO-Link.

La solution en cas d'espace réduit

Avec le BMP02, nous ajoutons maintenant à notre portefeuille un système de mesure de position à champ magnétique qui brille particulièrement dans les espaces restreints. En effet, grâce à sa taille, il s'intègre parfaitement dans les applications où l'espace disponible pour un capteur est limité - mot-clé "downsizing" -, par exemple dans l'automatisation des usines, la manutention ou la robotique.
Comme le BMP en a l'habitude, le BMP02 fournit en continu et sans contact un retour d'information précis sur la position - la base d'une grande sécurité des processus et d'une qualité d'automatisation élevée. Grâce au petit facteur de forme et au paramétrage simple du système, la mise en service et le réglage ont été nettement optimisés. La surveillance conditionnelle, un profil de course intelligent et le profil du capteur de mesure garantissent en outre au BMP02 une intelligence et une dynamique élevées. Vous obtenez ainsi la dynamique, la précision et la flexibilité qu'exige l'usine intelligente avec ses lignes de production complexes.

Les particularités

  • retour de position fiable et sans usure dans les espaces les plus réduits
  • plage de mesure jusqu'à 22 mm
  • polarisation magnétique axiale et radiale détectée automatiquement
  • linéarité et répétabilité pertinentes pour l'application
  • faible dérive thermique et très bonne compatibilité électromagnétique
  • idéal pour le Condition Monitoring, la maintenance prédictive et le changement de format grâce à IO-Link

Rapide, flexible et précis :

Configurez dès maintenant votre système de mesure de position à champ magnétique selon vos exigences individuelles.

BMP01

Facile à intégrer et configurable de manière flexible

Pour les plages de mesure de 32 mm à 256 mm

vers la configuration du produit
BMP02

Fiable dans les espaces les plus restreints

Pour des plages de mesure courtes jusqu'à 22 mm

vers la configuration du produit

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?