Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

30.09.2024

Nos solutions s'intègrent comme les pièces d'un même puzzle

Roman Vracko est responsable du pôle produits Vision chez Balluff. Dans notre entretien, il explique comment la vision industrielle démontre ses atouts, notamment concernant des tâches complexes, et pourquoi les solutions sur mesure sont parfois indispensables dans les systèmes de vision.

Roman Vracko est Product Cluster Manager Vision chez Balluff

Monsieur Vracko, la vision industrielle influence de plus en plus l'automatisation des processus de fabrication. Dans quels cas est-il judicieux d'utiliser des capteurs basés sur des caméras ?

Chaque fois que les autres capteurs ont atteint leurs limites(rires).Un exemple typique d'application classique de vision industrielle est le contrôle qualité visuel. Il permet notamment de savoir si tous les assemblages sont correctement montés ou s'il y a des dommages en surface. Les mesures visuelles de distance, de forme ou de taille sont un autre domaine important. En résumé, on peut dire que les systèmes de vision sont particulièrement performants pour les tâches complexes, par exemple lorsque plusieurs paramètres tels que la couleur, la reconnaissance de formes et la distance entre les trous de perçage doivent être capturés simultanément et efficacement.

Dans quelles industries est-ce particulièrement courant ?

L'industrie automobile, les technologies médicales, les sciences de la vie, l'industrie pharmaceutique, l'emballage, l'agroalimentaire, les semi-conducteurs et l'(intra)logistique comptent parmi les secteurs les plus importants pour la vision industrielle. Le service de vision industrielle de Balluff, a déjà collaboré dans des secteurs non industriels tels que l'industrie du sport ou du diamant, mais ce sont là des exceptions. Une chose est sûre : les domaines d'application possibles sont très variés.

Roman Vracko, responsable du groupe de produits Vision chez Balluff

Comment l'intelligence artificielle et le Machine Learning affectent-ils le groupe de produits Vision chez Balluff ?

L'intelligence artificielle (IA) et le Machine Learning ont un impact significatif sur le secteur de la vision industrielle. Les algorithmes basés sur l'IA permettent d'analyser et de traiter les images plus efficacement. Ils sont capables de détecter des schémas et des anomalies difficiles à identifier pour les humains et les algorithmes de vision industrielle traditionnels. Cela permet d'automatiser de nombreuses tâches de vision industrielle, ce qui améliore l'efficacité et réduit les erreurs humaines. Ceci est particulièrement utile pour la fabrication et le contrôle qualité. Les modèles d'apprentissage automatique peuvent apprendre de nouvelles données et s'adapter aux conditions changeantes, augmentant ainsi la flexibilité et la précision des systèmes de vision industrielle.

Dans l'ensemble, l'IA et l'apprentissage automatique révolutionnent les technologies de vision artificielle en augmentant considérablement leurs performances et leur champ d'application.

L'automne dernier, Matrix Vision GmbH, fournisseur de composants de vision industrielle, a été rebaptisé Balluff MV GmbH. Quel rôle joue la vision industrielle dans le portefeuille de Balluff ?

Un rôle primordial. Les débuts de la vision industrielle remontent aux années 1970. Matrix Vision travaille sur ce sujet depuis près de 40 ans, notamment depuis l'avènement de l'analyse assistée par ordinateur des images. S'en est suivie l'introduction des interfaces standard USB et Gigabit Ethernet, qui ont permis la transmission de signaux d'image en temps réel. Le développement de caméras intelligentes, volontairement simplifiées, a également grandement facilité la configuration pour l'utilisateur final. C'est ainsi que Matrix Vision et Balluff sont entrés en contact. Depuis 2017, Matrix Vision complète le groupe Balluff dans le domaine des capteurs basés sur caméra. Ce changement de nom nous permet de regrouper nos expertises sous une seule marque. L'objectif est de poursuivre notre expansion et de positionner nos produits à l'international.

De quels produits et solutions parlez-vous précisément ?

D'une part, il existe des caméras à module intégré avec interface USB, non seulement petites et compactes, mais aussi peu énergivores. Dans les domaines du diagnostic médical et de la topographie notamment, on observe une tendance croissante vers des appareils portables, faciles à utiliser par n'importe quel employé. Les caméras Gigabit Ethernet, plus robustes, sont idéales pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles.

SurGigE VisionIl s'agit d'une norme d'interface établie en 2006. Balluff est membre du comité de normalisation et participe donc activement à son élaboration. Enfin, les caméras équipées de l'interface PCI (Peripheral Component Interconnect) Express offrent aux utilisateurs les débits de données et les performances les plus élevées. La solution la mieux adaptée à chaque application industrielle est toujours déterminée au cas par cas.

En parlant de besoin individuel : pourquoi les solutions personnalisées sont-elles si importantes dans la technologie des caméras ?

Elles sont nécessaires car les applications peuvent être très spécifiques. Pour certaines, l'espace limité est un facteur déterminant, pour d'autres, c'est la consommation d'énergie ou les conditions logistiques spécifiques. Si la caméra est installée à l'extérieur, elle doit résister à toutes les conditions météorologiques ; dans le cas d'un dermatoscope d'un dermatologue, elle doit reproduire les couleurs avec une précision exceptionnelle. Se pose alors la question : comment optimiser chaque application ? Et quels composants doivent éventuellement être modifiés à cet effet ?

Comment Balluff aide-t-il ses clients à relever ces défis ?

Chez Balluff, nous nous appuyons sur une base technologique solide : nos produits standards. Nous pouvons les adapter avec une certaine flexibilité, par exemple si un client a besoin d'un design ou d'une interface spécifique.

Il est indispensable de comprendre l'application du client, de le conseiller de manière exhaustive afin de trouver ensemble la solution idéale. Notre vaste expertise dans ce domaine nous y aide. C'est pourquoi nous allons encore plus loin avec notre unitéCustom Design & Engineering (CDE)qui propose des adaptations et des développements sur mesure pour des caméras industrielles. Un seul fournisseur, depuis la détermination du produit jusqu'à sa mise en œuvre.

Comment ça marche ?

Dans un premier temps, nous modifions et configurons en combinant les solutions existantes de manière innovante. Si cela ne suffit pas, nous concluons un partenariat de développement avec le client, qui aboutit souvent à un produit personnalisé, parfaitement adapté à l'application concernée. Comme une pièce dans un puzzle.

Pouvez-vous nous donner un exemple précis, s'il vous plait ?

Que diriez-vous d'un exemple issu du domaine de la recherche scientifique : en tant que partenaire d'un projet financé par le ministère fédéral allemand de l'alimentation et de l'agriculture et en collaboration avec l'Institut Fraunhofer pour l'ingénierie des procédés et l'emballage IVV, nous avons développé une caméra pour le nettoyage automatisé des cuves qui répond à des exigences particulières en termes de mécanique, de consommation d'énergie et d'interface.

Nous avons déjà parlé d'intelligence artificielle. Quels autres sujets intéressent actuellement les utilisateurs ?
Pour nombre de nos clients, un spectre de longueurs d'onde étendu revêt une importance croissante. Notre réponse : nosCaméras UVou nos nouvelles caméras industrielles dotées de capteurs infrarouge à ondes courtes.(SWIR). Le traitement d'images 3D est un autre sujet d'actualité. Il permet une représentation spatiale 3D, permettant une prise de décision automatisée en fonction de la position, de la taille et de l'orientation d'un objet. À cela s'ajoute bien sûr la pression sur les prix qui affecte actuellement l'ensemble du secteur. Notre réponse est notre nouveau concept de caméra « Automation Ready », que nous présenterons au prochain salon VISION (voir encadré).

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?