Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Caméras GigE Vision
Caméras industrielles
Disponible en:
4 Versions
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Les caméras industrielles Gigabit Ethernet sont connues pour leurs performances fiables. Le principe modulaire des caméras permet une multitude de configurations et d'équipements de caméras, comme par exemple des variantes avec une plage de température étendue ou avec la classe de protection IP67. Les caméras sont compatibles avec les normes GenICam et GigE Vision. Des pilotes sont disponibles pour Windows et Linux. En outre, les caméras supportent toutes les bibliothèques de traitement d'images de fournisseurs tiers qui sont compatibles avec GigE Vision.
Les principaux avantages
- interface universelle Gigabit Ethernet pour une transmission rapide des données
- excellente qualité d'image grâce à des capteurs de haute qualité de VGA à 31,5 MPixels
- Smart Features intégrés pour décharger le CPU
- mémoire d'image interne pour une transmission d'image sans perte
- grand choix d'options d'E/S, de raccords d'objectifs, de filtres
- intégration facile grâce au kit de développement logiciel
4 Versions
|
Code de commande
|
Classe de protection | Entrées numériques | Sorties numériques | Raccordement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| IP40 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | RJ45-Connecteur femelle, 8-polaire | ||
| IP40 | 2x PNP opto-isolated | 2x PNP à séparation galvanique | RJ45-Connecteur femelle, 8-polaire | ||
| IP67 | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | M12x1-Connecteur femelle, 8-polaire | ||
| IP40 | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | M12x1-Connecteur femelle, 8-polaire |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.