Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

25.11.2024

Nouvelle génération de capteurs magnétostrictifs BTL

Avec interface EtherCAT

Nouvelle génération de capteurs magnétostrictifs BTL

"Les capteurs magnétostrictifs sont utilisés partout où des exigences élevées de fiabilité et de précision sont requises pour la mesure de position et de vitesse. Dans les environnements où l’espace est restreint, la dernière génération de systèmes de mesure de position BTL de Balluff révèle tout son potentiel : particulièrement compacts en version mini-barre ou profilé, robustes, précis, et faciles à utiliser, ces systèmes dotés d'une interface EtherCAT permettent un positionnement rapide et précis de votre application, même dans les espaces les plus exigus.

La solution de détection adaptée à chaque application

La dernière génération de systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL offre une combinaison unique de caractéristiques, ajustées en fonction de la version du produit. Deux classes de performance sont disponibles, vous permettant de configurer facilement la solution qui répond le mieux aux exigences de votre application et à votre budget.

La gamme B1 se distingue par leurs fonctions de base et leur excellent rapport qualité-prix, tandis que les systèmes de mesure de position de la classe de la gamme C1 permettent de réaliser des applications exigeantes avec des performances maximales.

Pour la nouvelle génération BTL, cela signifie concrètement : 1 ou 2 connecteurs, sans ou avec LED et jusqu'à 75° ou 85° de température ambiante.

Versions mini-barres pour les gammes B et C

Versions profilées (rondes et carrées) pour les gammes B et C.


Le profilé BTL optimisé avec interface EtherCAT

Tous les mouvements maitrisés

Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL de Balluff vous permettent de contrôler en toute sécurité les mouvements de déplacement au niveau de la station de soufflage, même en présence de vibrations. Grâce à leur principe de mesure sans contact et sans usure, ils prolongent la durée de fonctionnement des machines et augmentent leur fiabilité.


La nouvelle tige BTL avec interface EtherCAT

Assurer une fermeture géométrique fluide et sans à-coups

Grâce au système de mesure de position magnétostrictif haute précision de Balluff, vous pouvez surveiller précisément le mouvement de fermeture des plaques d'outils. Une fermeture géométrique fluide réduit l’usure et prolonge la durée de vie de vos outils.


Un aperçu de vos avantages

Interface EtherCAT : transmission de données rapide et efficace

Forme de montage profilée et miniature en deux classes de puissance : configuration parfaitement adaptée

Boîtier robuste et compact : fiabilité dans un espace réduit

Production régionale ("Local for Local") : grande disponibilité des produits.

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la nouvelle génération de systèmes de mesure de position ?

En savoir plus

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?