Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

09.11.2023

Pas seulement clic-clac

Le constructeur de machines spéciales Jerko Sprühsysteme GmbH de Kempen mise sur des capteurs intelligents dotés de fonctions SAMS de Balluff. Grâce aux nouvelles fonctions, non seulement les utilisateurs en profitent, mais les données d'état obtenues aident également à améliorer sans cesse les installations.

Le constructeur de machines spéciales Jerko Sprühsysteme GmbH de Kempen mise sur les capteurs intelligents avec fonctions SAMS de Balluff

Plus de données utiles grâce àCondition Monitoring- tel était le point de départ de la collaboration entre le constructeur de machines spéciales Jerko Sprühsysteme GmbH et Balluff. "Pour nous et nos clients, la surveillance des conditions et la prévention des arrêts imprévus des machines deviennent de plus en plus importantes", explique Niklas Dahmen, directeur de Jerko Sprühsysteme GmbH. "C'est pourquoi nous nous sommes demandé comment nous pouvions collecter davantage de données utiles à partir de nos installations, et ce sans effort supplémentaire".


Bras de robot avec système de pulvérisation Jerko © Photo : Jerko Sprühsysteme

Augmenter la sécurité des processus d'approvisionnement

25 personnes travaillent pour le constructeur de machines spéciales dont le siège est à Kempen. Sur la base des exigences individuelles des clients, Jerko Sprühsysteme construit des installations de pulvérisation pour le secteur de la forge et de l'usinage des métaux. Chacune d'entre elles est unique. Les systèmes vont des petits pulvérisateurs manuels aux installations robotisées et aux systèmes de pulvérisation par manipulateur pour la manipulation sûre de charges lourdes, qui fonctionnent de manière entièrement automatique.

L'alimentation des pulvérisateurs et des installations joue un rôle important dans la disponibilité des machines. Si des défauts surviennent ici en raison de l'encrassement, de l'usure ou de l'obstruction des conduites, les installations s'arrêtent. "Notre objectif était de stabiliser la sécurité des processus lors de l'alimentation des installations par une pompe à piston pneumatique en fournissant davantage de données utiles. Les informations supplémentaires doivent ensuite être utilisées pour la maintenance prédictive et la surveillance conditionnelle ciblée", explique Dahmen.


Utilisation de capteurs intelligents

En collaboration avec l'expert en applications Marius Edler de Balluff, une solution a été élaborée au moyen de capteurs duSmart Automation and Monitoring System (SAMS)ont été développés.

Ces nouveaux capteurs permettent de saisir et de transmettre, en plus des données de processus, des données de fonctionnement telles que la température, les heures de fonctionnement, le nombre de courses, la qualité des signaux et les vibrations. "Par exemple, la qualité du signal donne des informations sur l'environnement de la machine, elle diminue si les capteurs sont encrassés. Et la valeur de vibration indique si tout est mécaniquement en ordre", explique Dahmen à propos des fonctions supplémentaires. La surveillance de l'état est ainsi nettement améliorée.

Presse à forger avec système de pulvérisation pour le refroidissement et la lubrification © Photo : Jerko Sprühsysteme

Des capteurs intelligents pour optimiser la production

Le Smart Automation and Monitoring System (SAMS) comprend des capteurs et des appareils intelligents qui peuvent être programmés individuellement, configurés et donc montés de manière universelle sur toutes les machines et qui offrent de nombreuses fonctionnalités intelligentes grâce à la fourniture supplémentaire de données d'exploitation pertinentes.


Intégration facile grâce à IO-Link

"Comme le client a misé très tôt sur IO-Link, l'intégration des nouveaux capteurs intelligents a été un jeu d'enfant", explique Edler, qui a accompagné le projet chez Balluff. La solution devait être facile à intégrer et les efforts devaient être proportionnels aux avantages. "Car l'industrie 4.0, que personne ne peut payer, personne n'en a besoin", est sûr Dahmen.

Peu d'efforts, une grande valeur ajoutée

"Nos capteurs intelligents ne font pas que du clic-clac. Ils apportent beaucoup plus : Vibration, température, position de montage, heures de fonctionnement et encore bien d'autres données de fonctionnement", explique Edler.

Grâce aux données supplémentaires pour la surveillance des conditions, les clients de Jerko Sprühsysteme bénéficient d'une énorme valeur ajoutée. "Notre objectif, qui était d'obtenir de nombreuses données utiles dans le système avec peu d'efforts, a été pleinement atteint grâce au soutien de Balluff", explique Dahmen. "Nous savons maintenant des choses sur nos installations que nous ne savions pas auparavant et cela nous aide aussi énormément pour les projets suivants".

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?