Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Système d'automatisation et de surveillance intelligent

Des capteurs intelligents pour optimiser la production

Système d'automatisation et de surveillance intelligent

Le Smart Automation and Monitoring System (SAMS) est composé de capteurs et d'appareils intelligents qui peuvent être programmés et configurés individuellement pour être installés de manière universelle sur toutes les machines. Dans une configuration optimisée, vous n'avez besoin que d'un seul capteur en stock afin de pouvoir l'installer sur vos machines, installations et lignes de production, ce qui permet la rationalisation des capteurs devant être remplacés ou ajoutés. Les nouvelles possibilités offertes par le SAMS résident notamment dans le fait que les capteurs intelligents sont identiques tant au niveau de la configuration que de l'évaluation, indépendamment du scénario d'application et des paramètres de mesure, ce qui facilite la mise en œuvre et le guidage de l'utilisateur pour le rendre plus intuitif.

"Des produits intelligents qui portent finalement bien leur nom n'est pas un slogan uniquement pour nous.

Tous nos produits SAMS intègrent des fonctions qui permettent d'effectuer les tâches d'automatisation les plus diverses directement dans le produit. Ainsi, il n'est pas nécessaire de charger un automate avec ces tâches.

Nos capteurs peuvent calculer des valeurs moyennes ou effectuer des combinaisons logiques. En plus de toutes les valeurs de surveillance conditionnelle, il existe d'innombrables possibilités permettant de résoudre des problèmes d'automatisation que l'on pensait jusqu'alors impossibles directement dans le capteur et aussi de générer des informations à partir de ces données".

(T. Delfs, Chef de produit)

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter !

Nous nous réjouirons de répondre à vos questions.
N'hésitez pas à nous écrire.

Surveillance et optimisation des processus sur plusieurs machines

Balluff a développé le Smart Automation and Monitoring System (SAMS), afin que vous puissiez surveiller l'ensemble du processus au sein de votre usine, toutes machines confondues. Grâce à la configuration individuelle de vos capteurs, vous créez une source d'informations spécifique qui vous offre désormais encore plus de données et de possibilités. Vous ne recevez pas seulement des données brutes pour lesquelles vous devez d'abord procéder à une évaluation des informations - les capteurs et appareils intelligents de Balluff vous aident à créer des liens logiques entre les données de capteurs saisies et permettent ainsi une évaluation complète. Notre système d'automatisation SAMS saisit les modifications, les valeurs de mesure et les valeurs brutes et les met à la disposition de la commande ou même des couches applicatives pour une analyse plus approfondie.

L'expertise de Balluff en matière de surveillance des conditions comme base du SAMS

La solution intelligente Smart Automation and Monitoring est basée sur notre expérience et notre expertise en matière de Condition Monitoring. Les messages d'état permettent d'identifier et de localiser rapidement les erreurs. Grâce à des capteurs intelligents, vous disposez d'informations avec une représentation des signaux par LED directement sur l'appareil ou sur des tableaux de bord, ainsi que, par exemple, de la combinaison logique des signaux. Les nouvelles informations vous ouvrent de nouvelles possibilités de les visualiser sous forme de graphiques ou de les éditer sous forme de rapports.

Vous avez une vue d'ensemble de la production et pouvez définir et suivre une stratégie de maintenance prédictive au sein de votre entreprise. Vous pouvez ainsi planifier suffisamment tôt un remplacement ou une maintenance et l'effectuer au moment idéal.

Scénarios d'application du SAMS dans l'industrie

Le système d'automatisation et de surveillance intelligent SAMS peut être utilisé de diverses manières.
Vers les applications

Avantages du système d'automatisation et de surveillance intelligent

Le SAMS permet d'obtenir davantage d'informations pertinentes pour les processus, ce qui vous aide à optimiser vos processus dans l'entreprise. Certains points de vos machines et installations, qui sont de toute façon déjà surveillés, peuvent fournir des données et des informations supplémentaires par un simple échange ou une configuration individuelle. Il est souvent judicieux d'étendre la surveillance à l'ensemble de la ligne de production à l'aide de capteurs intelligents et de surveiller les processus avant et après les points critiques de la production. Il est ainsi possible de faire des déclarations sur l'environnement de la machine et les influences extérieures afin de pouvoir expliquer les pannes et les arrêts de la machine et de les éviter à l'avenir.

Comme il s'agit de capteurs intelligents, vous n'avez plus besoin d'avoir en stock des capteurs très différents. Au sein d'une série, les capteurs peuvent être programmés et configurés individuellement, de sorte que vous n'avez plus besoin que d'un seul type de capteur au sein de votre unité de production. Comme les capteurs intelligents ont la même configuration, leur mise en œuvre est également plus facile et plus intuitive.

Le concept d'utilisation et de diagnostic standardisé de Balluff vous permet de paramétrer et de configurer les capteurs intelligents via des profils de données standard. Les dommages aux machines et les arrêts de production dus à une mauvaise manipulation peuvent ainsi être réduits au minimum. Même le personnel peu formé développe rapidement une routine dans l'utilisation de nos solutions et peut éviter les erreurs de manière ciblée.

Aperçu des avantages

  • Augmentation de l'OEE (Overall Equipment Efficiency) et des économies de coûts qui en découlent.
  • réduction des arrêts d'installation planifiés et non planifiés
  • réduction des stocks, en raison de capteurs universels, d'une configuration et d'une évaluation identiques
  • concept de commande et de diagnostic uniforme
  • possibilité de configuration individuelle des capteurs
  • état de santé des machines et des installations (State of Health (SOH)) toujours en vue
  • davantage de données et de possibilités disponibles -> maintenance orientée vers l'état ou prédictive grâce à des informations supplémentaires

Les capteurs intelligents et leurs fonctions intelligentes

Le Smart Automation and Monitoring System (SAMS) offre une multitude de fonctions supplémentaires pour votre monitoring. Il s'agit entre autres d'une fonction de découverte de l'appareil des capteurs, d'un compteur d'heures de fonctionnement et d'une aide au réglage. Toutes ces fonctions contribuent à créer une valeur ajoutée en enrichissant nos produits de fonctionnalités et de valeurs de mesure supplémentaires. Il est possible d'obtenir des informations supplémentaires à partir des données avec peu d'efforts. Avec IO-Link, ces données supplémentaires peuvent être transmises simplement à la commande ou à un système supérieur via les lignes déjà existantes, sans nécessiter de matériel supplémentaire.

Des capteurs intelligents aux fonctions universelles

Les capteurs intelligents universels fournissent et relient des informations supplémentaires.
En savoir plus

Familles de produits du système d'automatisation et de surveillance intelligent

Downloads

  • Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?