24.04.2026
Capteur inductif compact de mesure de position BIP
La solution parfaite pour les espaces restreints
Avec les capteurs inductifs BIP, vous pouvez mesurer la position d'objets métalliques sans contact et sans usure, pour une précision optimale. Nos capteurs de position inductifs ultra-compacts ont été spécialement conçus pour les espaces d'installation réduits et excellent même dans les conditions de montage les plus contraignantes. Dans un centre d'usinage, les broches et changeurs d'outils compacts et précis jouent un rôle central dans le processus de production. Un contrôle fiable et sans usure du processus de serrage est donc essentiel. La miniaturisation croissante accentue les contraintes d'espace. Le plus petit système de mesure de position inductif BIP offre la solution idéale : avec une plage de mesure jusqu'à 10 mm, il est parfait pour les applications en espaces restreints.
Grâce à notre nouvelle plateforme technologique, nous proposons des interfaces analogiques et IO-Link simultanées. Vous bénéficiez ainsi d'une grande flexibilité pour personnaliser le système selon vos besoins spécifiques. La programmation simplifiée via l'interface IO-Link permet également une intégration efficace à vos processus existants. Notre système de mesure de position se distingue non seulement par sa conception très compacte, mais aussi par ses fonctionnalités intelligentes qui optimisent votre efficacité. Un compteur de déplacements programmable individuellement enregistre les mouvements de votre application et vous fournit des informations en temps réel sur l'usure et la durée de vie. De plus, les capteurs sont conçus pour les environnements difficiles, garantissant un fonctionnement fiable même dans des conditions exigeantes.
Caractéristiques
- conception très compacte
- interface analogique et numérique simultanée
- sortie de câble horizontale ou verticale
- fonctions intelligentes pour une efficacité accrue
- programmation simple via l'interface IO-Link


Produits
Capteur de position inductif BIP : Capteur intelligent pour espaces restreints
Dimensions : 22 x 23,7 x 15 mm
Idéal pour les encombrements réduits
- Dimensions
- 22 x 23.7 x 15 mm
- Modèle
- parallélépipédique
- Raccordement
- Câble, 2 m, PUR
- Câble, blindage
- oui
- Matériau du boîtier
- PA
- Plage de mesure
- 0...7 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sortie analogique
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Caractéristique de sortie
- increasing, adjustable
- Écart de linéarité max.
- ±250 µm
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Principe de fonctionnement
- Système de mesure de position inductif
Capteur de position inductif BIP : un appareil polyvalent pour les processus de serrage
(Remplace l'ancien modèle BIP02)
Dimensions : 52 x 15,8 x 30 mm
Réglage d'usine : sortie de courant
- Dimensions
- 52 x 15.8 x 30 mm
- Modèle
- parallélépipédique
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- PA
- Plage de mesure
- 0...40 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sortie analogique
- Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
- Caractéristique de sortie
- increasing, adjustable
- Écart de linéarité max.
- ±250 µm
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Principe de fonctionnement
- Système de mesure de position inductif
Réglage d'usine : sortie de tension
- Dimensions
- 52 x 15.8 x 30 mm
- Modèle
- parallélépipédique
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- PA
- Plage de mesure
- 0...40 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sortie analogique
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Caractéristique de sortie
- increasing, adjustable
- Écart de linéarité max.
- ±250 µm
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Principe de fonctionnement
- Système de mesure de position inductif
Equerre de maintien
Adaptateur pour BIP L0x-Txxx-06-S4
- Utilisation
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Matériau
- Acier inoxydable (1.4301)
- Dimensions
- 12.5 x 2.5 x 43 mm
Adaptateur pour BIP L0x-Txxx-06-S4
- Utilisation
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Matériau
- Acier inoxydable (1.4301)
- Dimensions
- 12.5 x 6.7 x 58 mm
Utilisation pour l'atténuation Détecteurs inductifs
- Utilisation
- pour l'amortissement de capteurs inductifs
- Matériau
- 1.71321 (16MnCr5) (EC80) Bronze blanc
- Dimensions
- 27 x 10 x 28 mm
- Fixation
- Vis M4
Downloads
-
Inductive Positioning System: BIP04