Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

30.09.2026

SmartLight Rigid - Compacte. Lumineuse. Polyvalente.

Eclairage et signalisation flexible pour les machines et les postes de travail. Visibilité à 180° et sans éblouissement.

SmartLight Rigide

Vos avantages en un coup d'œil

Extrêmement compact

Seulement 20 mm de diamètre pour une intégration flexibilité

Éclairage sans éblouissement

Distribution lumineuse homogène et uniforme à 100%

Haute visibilité

Eclairage à 180° pour une signalisation sûre quel que soit le positionnement

Contrôle flexible

Entrées 24 V ou IO-Link pour des fonctions avancées telles que la variation d'intensité, le clignotement et les fonctions stroboscopiques.

Des solutions d'éclairage intelligentes pour l'industrie moderne

La nouvelle SmartLight de Balluff est la solution idéale pour les applications où les colonnes lumineuses traditionnelles sont insuffisantes. Grâce à sa conception compacte et à la qualité exceptionnelle de son éclairage, elle offre un moyen économique et efficace d'indiquer clairement l'état des machines, même dans les espaces restreints où une visibilité maximale est requise.

Grâce à l'interface IO-Link, diverses fonctions d'éclairage peuvent être contrôlées avec précision et intégrées aux systèmes existants. Les versions sans IO-Link permettent un réglage de la luminosité sans scintillement via PWM ou des variateurs externes. Cette nouvelle SmartLight offre une visibilité à 180° et une diffusion de la lumière à 100 %, garantissant un éclairage uniforme et sans éblouissement.

Qu'elle soit utilisée comme signalisation supplémentaire sur des parties éloignées du système, comme indicateur pour des applications intralogistiques telles que les tournées de livraison et les voyants d'occupation, ou comme affichage d'état autonome sur les postes de travail manuels ou encore sur des machines, la nouvelle SmartLight Rigid combine signalisation et éclairage dans un seul appareil - efficace et peu encombrant.

Son boîtier métallique de haute qualité garantit une excellente durabilité et une dissipation thermique optimale. Son design élégant et ses LED invisibles lui confèrent une apparence moderne et haut de gamme. Certifié CE et UL, le luminaire rigide SmartLight est prêt pour une utilisation mondiale et offre une solution fiable et durable pour votre environnement de production.

Robuste. Moderne. Ideale pour toutes les applications

Intralogistique :
Dispositifs de signalisation pour les tournées de livraison, les voyants d'occupation et la détection de présence.

Lignes de production :
Affichage direct de l'état des machines et des équipements.

Machines spéciales :
Éclairage polychrome des bâtis de machine et indication de l'état de fonctionnement

Postes de travail manuel :
Signalisation compacte et lumineuse pour des zones de travail ergonomiques.

Produits

BNI00LN

BNI00LT

BNI00LU

BNI00LW

BNI00LR

BNI00LP

BNI00LN

Principe de fonctionnement
Signal light
Interface
Entrées séparées
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Segments, nombre max.
1
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
bleu
jaune
Magenta
Cyan
blanc
Dimensions
Ø 20 x 250 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Plastique
Fixation
Bornes
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit
BNI00LT

Principe de fonctionnement
Signal light
Interface
IO-Link 1.1.4
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Segments, nombre max.
1
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
bleu
jaune
Magenta
Cyan
blanc
configurable
Visualisation d'état
blinking
sparkle
Dimensions
Ø 20 x 250 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Plastique
Fixation
Bornes
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit
BNI00LU

Principe de fonctionnement
Signal light
Interface
IO-Link 1.1.4
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Segments, nombre max.
1
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
bleu
jaune
Magenta
Cyan
blanc
configurable
Visualisation d'état
blinking
sparkle
Dimensions
Ø 20 x 550 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Plastique
Fixation
Bornes
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit
BNI00LW

Principe de fonctionnement
Signal light
Interface
IO-Link 1.1.4
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Segments, nombre max.
1
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
bleu
jaune
Magenta
Cyan
blanc
configurable
Visualisation d'état
blinking
sparkle
Dimensions
Ø 20 x 950 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Plastique
Fixation
Bornes
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit
BNI00LR

Principe de fonctionnement
Signal light
Interface
Entrées séparées
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Segments, nombre max.
1
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
bleu
jaune
Magenta
Cyan
blanc
Dimensions
Ø 20 x 950 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Plastique
Fixation
Bornes
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit
BNI00LP

Principe de fonctionnement
Signal light
Interface
Entrées séparées
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Segments, nombre max.
1
Couleurs prédéfinies
rouge
vert
bleu
jaune
Magenta
Cyan
blanc
Dimensions
Ø 20 x 550 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Plastique
Fixation
Bornes
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?