Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs aval pour têtes de capteur capacitives
Dimensions
15 x 30 x 45 mm
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
PC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-PO | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | PC | PBT |
| Température ambiante | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP40 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible