Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs aval pour têtes de capteur capacitives
Dimensions
15 x 30 x 45 mm
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
PC
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
| BAE SA-CS-001-NS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
251.34 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | PC | PBT |
| Température ambiante | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP40 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible