Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Éclairages spots
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Éclairage spot
Dimensions
Ø 30 x 64 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
170 mA
Alternative recommandée
BAE011L
Éclairages spots
BAE LX-VS-SR030A
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-SR030 | BAE LX-VS-SR030A | |
|
860.79 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m |
|---|---|---|
| Version | Éclairage spot | Éclairage spot |
| Dimensions | Ø 30 x 64 mm | Ø 30 x 67.5 mm |
| Tension d'emploi nominale Ue DC | 24 V | 24 V |
| Consommation de courant max. | 170 mA | 300 mA |
| Mode de fonctionnement | Normal (continuous operation) |
Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling) |
| Entrées numériques | Déclencheur | Déclencheur |
| Matériau |
Acier inoxydable (1.4301) Laiton Verre |
Acier inoxydable (1.4301) Laiton PC |
| Surface lumineuse | Ø 27 mm | Ø 25 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Longueur d'onde | 617 nm | 625 nm |
| Intensité lumineuse (0,1 m) | 13800 Lux |
1100 Lux 190000 Lux (Boost mode) |
| Angle de réflexion | 17 ° | 10 ° |
| Température ambiante | -10...55 °C | -10...50 °C |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible