Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Affichage
LED verte : tension d'emploi
Afficheur numérique
Etat de commutation - LED jaune
Afficheur numérique
Etat de commutation - LED jaune
Possibilité de réglage
Détection claire/sombre
Activation / désactivation fonction temps
Temporisation
Mode d'apprentissage Aut/Hys/Int/Pot
Activation / désactivation fonction temps
Temporisation
Mode d'apprentissage Aut/Hys/Int/Pot
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
| BAE SA-OH-035-NP-DV02 | BAE SA-OH-059-YI-DP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
444.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 36 x 61 mm | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
| Interface | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Affichage |
LED verte : tension d'emploi Afficheur numérique Etat de commutation - LED jaune |
Afficheur OLED Tension d'emploi - LED verte Sortie 1 active - LED jaune Sortie 2 active - LED jaune Fonction alarme - LED rouge Sync - LED orange |
| Possibilité de réglage |
Détection claire/sombre Activation / désactivation fonction temps Temporisation Mode d'apprentissage Aut/Hys/Int/Pot |
Auto-synch. Contraste de l'affichage OLED Mode compteur Temporisation Fonction dynamique Fonction d'apprentissage externe Réglage usine (RAZ) IO-Link Détection claire/sombre Activation / désactivation retard au déclenchement Mode SIO / mode IO-Link Fonction fenêtre / fonction de commutation standard Apprentissage statique / dynamique / manuel Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique Activation / désactivation synchronisation Sensibilité (point d'action) Sens de lecture de l'affichage OLED Amplification Hystérésis |
| Dispositif de réglage | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Paramétrage via I/O-Link Touche |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2 m, PUR |
| Matériau du boîtier |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Caractéristiques supplémentaires | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible