Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Réflecteurs et bandes réfléchissantes
Version
Coin de cube 2,5 mm
Utilisation
pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques
Forme
Parallélépipède
1 trou de fixation
1 trou de fixation
Dimensions
12.7 x 33 x 12.5 mm
Face sensible
3,9 cm²
Alternative recommandée
BAM00W1
Réflecteurs et bandes réfléchissantes
BOS R-27
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS R-28 | BOS R-27 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Version | Coin de cube 2,5 mm | Coin de cube 2,5 mm |
|---|---|---|
| Utilisation | pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques | pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques |
| Forme |
Parallélépipède 1 trou de fixation |
Parallélépipède 3 trous de fixation 2 latéraux |
| Dimensions | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.7 x 33 x 12.5 mm |
| Face sensible | 3,9 cm² | 3,9 cm² |
| Température ambiante | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Type de lumière | Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée | Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée |
| Fixation |
Colle Vis M3 |
Colle Vis M3 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible