Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de distance inductifs
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
0.5...2 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-UAC20B-S04G | BAW M12MI-UAC35C-S04G | BAW M12MI-UAC20B-S04G-515 | |
|
-
Prix de catalogue
|
329.87 CAD
Prix de catalogue
|
529.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz | 500 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±8 µm | ±7 µm | ±8 µm |
| Écart de linéarité max. | ±45 µm | ±35 µm | ±45 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PEEK |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -10...70 °C | -40...80 °C | -10...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible