Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
oui
Visualisation d'état
oui
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-6-PU-05 | BCC M415-0000-1A-006-PX0334-100 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M415-0000-1A-004-PX0334-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | oui | LED verte | - | LED verte |
| Visualisation d'état | oui | - | - | - |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | - | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC / 0 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - | LED jaune |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible