Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
oui
Visualisation d'état
oui
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Câble
PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BKS-S 20-4-PU-01,5 | BCC – 3-wire - PUR-single ended cable black – unshielded (Configurable) | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
31.01 CAD
Prix de catalogue
|
22.46 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A | - | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | oui | - | - | - |
| Visualisation d'état | oui | - | - | - |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | - | - | - |
| Câble | PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | - | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | - | - | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | - | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Homologation / conformité |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Courant nominal (40 °C) | - | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | - | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible