Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, straight, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, A-coded
Câble
PUR Shielded black, 0.50 m
Nombre de conducteurs
2
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS C-519-PU-00,5 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | |
|
-
Prix de catalogue
|
121.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, straight, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, straight, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Câble | PUR Shielded black, 0.50 m | PUR blindé violet, 0.8 m |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -30...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | 5...70 °C | -30...70 °C |
| Classe de protection | IP65, monté | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
| Interface | - | CAN |
| Tension d'emploi Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible