Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BIS
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé
Câble
PUR blindé noir, 25 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-502-PU1-25/E | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-250 | |
|
-
Prix de catalogue
|
318.09 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé |
| Câble | PUR blindé noir, 25 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 25 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible